SINUMERIK Safety Integrated - Motion Control Systems - Siemens  |   23.11.2008 1:19  
Bilder ausblenden  |  Print

SINUMERIK Safety Integrated

SINUMERIK Safety Integrated ist ein umfassendes Sicherheitspaket, das hilft, Personen als auch Maschinen zu schützen - und das äußerst effizient und wirtschaftlich dank kompletter Integration der Sicherheitsfunktionen in die Steuerungs- und Antriebstechnik. Obendrein ist damit Ihre Maschine bei allen geforderten Betriebsbedingungen sicher und praktikabel bedienbar. So zum Beispiel im Einrichte- und Testbetrieb bei offener Schutztür. Die Sicherheitsfunktionen erfüllen die Anforderungen der Kategorie 3 nach der EG-Norm 954-1 und dem safety integrity level SIL 2 der IEC 61508. Damit lassen sich die wesentlichen Anforderungen zur funktionalen Sicherheit einfach und wirtschaftlich umsetzen.

Zum Funktionsumfang gehören z.B.:

  • Funktionen zum sicheren Überwachen von Geschwindigkeit und Stillstand
  • Funktionen zur sicheren Arbeitsraum- und Schutzraumabgrenzung und zur Bereichserkennung
  • Direkter Anschluss aller sicherheitsrelevanten Signale und deren interne logische Verknüpfung

Eine Zertifizierung der beschriebenen Safety Integrated Funktionen gemäß DIN V VDE 0801, EN 954-1 (Kategorie 3), EN 60204 und IEC 61508 (SIL 2) liegt vor.

Produktmerkmale

  • Funktionen für den Personen und Maschinenschutz
  • Kurze Reaktionszeiten durch Integration in das Antriebssystem
  • Nutzbar in allen Betriebsarten
  • Ersetzt externe elektromechanische Geräte

Funktionen

Die Sicherheitsfunktionen stehen in allen Betriebsarten zur Verfügung und können über sicherheitsgerichtete Ein-/Ausgangssignale mit dem Prozess kommunizieren.

Sie sind für jede einzelne Achse und Spindel realisierbar:
  • Sicheres Stillsetzen
    Führt die Antriebe beim Ansprecher einer Überwachung oder eines Sensors (z.B. Lichtschranke) sicher aus der Bewegung in den Stillstand.
  • Sicherer Betriebshalt (SBH)
    Überwacht die Antriebe auf Stillstand. Die Antriebe befinden sich dabei vollfunktionsfähig in Lagerung.
  • Sicherer Halt (SH)
    Impulslöschung der Antriebe und damit eine sichere, elektronische Auftrennung der Energiezufuhr.
  • Sicher reduzierte Geschwindigkeit (SG)
    Überwachung von projektierbaren Geschwindigkeitsgrenzwerten, beispielsweise beim Einrichten ohne Zustimmtaste.
  • Sichere Software-Endschalter (SE)
    Variable Verfahrensbereichsbegrenzungen.
  • Sichere Software-Nocken (SN)
    Bereichserkennung.
  • Sicherheitsgerichtete Ein-/Ausgangssignale (SGE/SGA)
    Schnittstelle zum Prozess.
  • Sichere programmierbare Logik (SPL)
    Direkter Anschluss aller sicherheitsrelevanten Signale und deren interne logische Verknüpfung.
  • Sicheres Bremsenmanagement (SBM)
    Zweikanalige Bremsenansteuerung und zyklischer Bremsentest.
  • Sicherheitsgerichtete Kommunikation über Standardbus
    Anbindung dezentraler Peripherie für Prozess- und Sicherheitssignale über PROFIBUS mit PROFIsafe.
    Sichere Kommunikation zwischen mehreren F-Steuerungen (z.B. SINUMERIK 840 D sl, SIMATIC) über den Standard PROFIBUS.
  • Sicherer Netzübergang zwischen ASI- und PROFIBUS
    Durch den DP/AS-I F-Link ist ein sicher Übergang von ASIsafe auf PROFIsafe realisiert. Über den AS-i Bus werden die sicherheitsgerichteten Signale eingesammelt.
  • Integrierter Abnahmetest
    Teilautomatisierter Abnahmetest für alle sicherheitsrelevanten Funktionen. Einfache Bedienung des Testablaufs, automatische Konfiguration von Trace-Funktionen und automatische Generierung eines Abnahmeprotokolls.

Kundennutzen

  • Hohe Sicherheit:
    lückenlose Umsetzung der Sicherheitsfunktionen in Kategorie 3 / SIL 2 (EN 954-1)
  • Hohe Flexibilität:
    praxisgerechte Sicherheits- und Bedienkonzepte realisierbar
  • Hohe Wirtschaftlichkeit:
    Reduzierung der Hardware- und Installationskosten
  • Höhere Verfügbarkeit:
    störempfindliche elektromechanische Schaltelemente entfallen
Alles zu SINUMERIK Safety Integrated