Asynchronmotoren 1PL6 - Kompaktmotoren für hohe Leistungen mit Durchzugsbelüftung - Motion Control Systems - Siemens  |   23.11.2008 1:51  
Bilder ausblenden  |  Print

Asynchronmotoren 1PL6

Kompaktmotoren für hohe Leistungen mit Durchzugsbelüftung

Die 1PL6-Motoren sind kompakte Asynchronmotoren, die sich durch ein breites Leistungs-, Drehzahlen- und Optionsspektrum auszeichnen. Sie erfüllen zudem noch hohe Anforderungen an Rundlaufgenauigkeit, Querkraftaufnahme und Drehzahlstellbereich. Die 1PL6-Motoren sind optimiert für den Betrieb an Produktionsmaschinen.

Asynchronmotoren 1PL6 - die Großen für Maschinen mit höchster Leistungsdichte

  • Geringer Platzbedarf
  • Geringer Wartungsaufwand
  • Hohe Querkraftaufnahme

Asynchronmotoren 1PL6 - das Produktspektrum im Überblick

Bemessungsdrehzahl *: 400-2.900 U/min
Bemessungsleistung *: 20,5-630 kW
Bemessungsdrehmoment *: 370 - 3.600 Nm
* je nach Ausführung und Typ
"Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht"

Asynchronmotoren 1PL6 - typische Einsatzgebiete

  • Produktionsmaschinen (z. B. Hubwerke, Hochregallager, Extruder, Wicklerapplikationen usw.)
  • Idealer Ersatz für Gleichstrommaschinen bei Retrofit

Alles zu Servomotor 1PL6
Motion Control Motoren
Motion Control Motoren
Kennen Sie unser
Spektrum an Motoren für Motion Control Anwendungen?