Drive ES - Motion Control Systems - Siemens  |   23.11.2008 1:41  
Bilder ausblenden  |  Print

Drive ES

Mit dem modernen Drive Engineering System können Sie Antriebe von SIEMENS projektieren, parametrieren, diagnostizieren und in Betrieb nehmen. Drive ES gibt es in den Produktausprägungen Drive ES Basic (incl. IBN-Tools DriveMonitor, SIMOCOM U/A und Starter), Drive ES Graphic (grafische Verschaltung von Funktionsbausteinen mittels SIMATIC CFC), Drive ES SIMATIC (Funktionsbausteine zur effizienten Kommunikationsabwicklung zwischen Antrieb und SIMATIC-CPU in der Fertigungsindustrie) und Drive ES PCS7 (Bild- und Steuerungsbausteine zur Einbindung in das Prozessleitsystem SIMATIC PC S7).

Drive ES PCS7 Drive ES SIMATIC Drive ES Graphic Drive ES Basic



Ihr Nutzen beim Einsatz von Drive ES:

  • Engineering und Inbetriebnahme der Antriebe erfolgen aus der vertrauten Umgebung des Automatisierungssystems SIMATIC S7(SIMATIC-Manager)
  • Gemeinsame Datenhaltung mit der Automatisierung.
  • Service und Diagnose der Antriebe von jedem beliebigen Ort in der Anlage, durch Teleservice und Routing.
  • Grafische Projektierung von Antrieben der Familien SIMOVERT MASTERDRIVES und SIMOREG DC MASTER.
  • Standardbausteine zur Einbindung der Antriebsfunktionalität in das Steuerungsprogramm der SIMATIC-CPU sowie in das Prozeßleitsystem SIMATIC PCS7.

Weitere Informationen

Siemens Drives

Alles zu Drive ES
Drive ES guided tour
drive es guided tour Machen Sie sich mit dem Engineering­system Drive ES in Kürze vertraut.