Keramikbearbeitung - Motion Control Systems - Siemens  |   23.11.2008 1:16  
Bilder ausblenden  |  Print

Keramikbearbeitung

Keramikbearbeitung

Ceracon-Projekt

weitere Projektinformationen

Anwendungsbereich

»Keramik« ist der Ober- bzw. Sammelbegriff einer ganzen Palette von uns täglich allgegenwärtigen Artikeln. Diese sind beispielsweise in folgende Kategorien eingeteilt:

  • Feinkeramik, wie z. B. Porzellan
  • Grobkeramik, wie z. B. Ziegel
  • feuerfeste Keramik, wie z. B. Schamottsteine für Kamine.

Unsere Systemlösungen im Bereich der keramischen Industrie sind vielfältig. Sie reichen von der Automatisierung der Herstellung von Ziegeln in umfangreichen Anlagen über das Pressen von Großteilen, wie Sanitärkeramik oder Fliesen, bis hin zur automatischen Fertigung von Porzellanteilen, wie Teller oder Tassen.

Ziegeleianlagen

Gerade bei der Automatisierung von Ziegeleien zeigt sich der Vorteil eines Komplettanbieters der Automatisierungstechnik, den nur wenige auf der Welt bieten können. Anforderungen, die sich z. B. in die Aufgabenstellungen aufteilen:

  • Wägen und Mischen der Ausgangsstoffe
  • Verarbeiten der Masse zu einzelnen Rohlingen und Setzen dieser Steine zu Paketen für den Trocknungsprozeß
  • Trocknen und anschließender Brennprozeß in einem zu durchlaufenden Ofen
  • Palettieren und Verpacken zu versandfertigen Losen.

Systemlösung

Die ganze Bandbreite der Automatisierungstechnik mit SPS, Antrieben, Regelstrukturen, Feldbustechnologie und ausgefeilter Visualisierungstechnik kommt hier zum Einsatz. Prädestiniert dazu ist das System SIMATIC PCS7, das von unseren Kunden als die kosteneffektive Basis für zukünftige Ziegeleien angesehen wird.

Des weiteren ist gerade im Bereich der keramischen Industrie das Thema Handling von herausragender Bedeutung. Auch dabei kommt die Technik von Siemens zum Tragen: Eine elegante Lösung ist hierbei auf Basis der SINUMERIK 810D möglich: angeschlossen an die übergeordnete SIMATIC über PROFIBUS-DP, visualisiert mit SIMATIC HMI.

Nutzen Sie die Erfahrung, die im Branchenvertrieb vorhanden ist.

Wenn Sie eine neue Aufgabenstellung haben, wir können uns auch Ihres Problems annehmen - sprechen Sie uns einfach an.

Produkte

weitere Informationen zu diesem Thema
SIMOVERT MASTERDRIVES Motion Control
Motion Control ist die ideale Lösung für den flexiblen Steuerungsaufbau von Maschinen mit Positionier- und/oder Gleichlaufachsen.
SIMOTION
Jetzt kommt Bewegung in die Bewegungsführung: SIMOTION - Das neue Motion Control System ganz neu, ganz anders, ganz einfach!
Alles zu Keramikbearbeitung