"Standard"-Lösung Fräsen - Motion Control Systems - Siemens  |   23.11.2008 1:39  
Bilder ausblenden  |  Print
Fräsen mit 802D sl T/M

"Standard"-Lösung Fräsen

Die mit der 802D sl T/M mitgelieferte Standardsoftware unterstützt Sie durch umfangreiche Programmierhilfen (z.B. Zyklen oder Kontureditor) und einfaches Einrichten. Bei der Bedienung werden Sie durch die visuelle, benutzergerechte Darstellung der Arbeitsaufgaben sowie durch klare Abläufe geführt.
Dies sind nur einige Vorteile, die die SINUMERIK 802D sl T/M als die ideale Steuerung im unteren und mittleren Leistungsbereich von CNC-Maschinen positioniert.

Fräsen mit 802D sl T/M - Highlights

  • Zeitsparende Programmierung
    durch flexible DIN/ISO-Programmierung mit graphischer Unterstützung durch technologische Bearbeitungszyklen und für Konturprogrammierung.
  • Anwenderfreundliche Bedienung
    mittels praxisgerechter Einrichte- und Messfunktionen, 2-D Simulation mit Zoom und Berechnung der Bearbeitungszeit.
  • Steigerung der Produktivität
    durch unterstützende PC-Software für Arbeitsvorbereitung (z.B. CAD-Reader), 4-Achsbearbeitung und Formenbauunterstützung, CF-Karte für unbegrenzte Teileprogrammspeicher, Abarbeiten von Extern u.v.m.

Maschinenausrüstung / Eingesetzte Produkte

Die Bedientafelsteuerung SINUMERIK 802D sl T/M ist die ideale Lösung im Einsatz mit standardisierten Fräsmaschinen.
Zusammen mit dem neuen, kompakten und zuverlässigen Antriebssystem SINAMICS S120, ist die SINUMERIK 802D sl T/M eine Komplettlösung für diese Werkzeugmaschinenanwendung, die von der Einzelstückfertigung bis zur 3-Achs-Formenbauanwendung reicht.

Alles zu SINUMERIK 802D sl
SINUMERIK CNC4you
CNC4you Drehen und Fräsen mit CNC4you: Fertigungsbeschreibungen & Programme, Tipps & Tricks, Anwender-Magazin, Events, ... (jetzt auch auf Englisch)
Presse
Neue Systemplattform für CNC-Anwendungen:
solution line deckt komplettes CNC-Spektrum ab