ShopMill - Motion Control Systems - Siemens  |   23.11.2008 1:49  
Bilder ausblenden  |  Print
Hochrentabel fräsen - Einzelteile und Kleinserien

ShopMill

ShopMill ist eine werkstattgerechte Bediensoftware für Fräsmaschinen. Sie ermöglicht dem Facharbeiter den einfachen Einstieg in die CNC-Technik und kann ohne großen Programmieraufwand und ohne tiefere CNC-Kenntnisse von jedem bedient werden.
Hierzu stehen drei verschiedene Programm-Methoden zur Verfügung:
G-Code-Programme von CAD/CAM-Systemen, G-Code-Programme direkt an der Maschine und ShopMill Arbeitsschritt-Programmierung

Die gewohnte Sichtweise des Facharbeiters auf den Arbeitsablauf (Einrichten, Programmieren und Fräsen) wird abgebildet und durch die benutzergerechte Darstellung der Arbeitsaufgaben, sowie durch graphische Hilfsbilder optimal unterstützt.

ShopMill - Highlights

  • Flexible Programmierung durch graphisch-interaktive (ohne DIN/ISO-Kenntnisse) oder textuelle Programmiereingabe mit praxisnahen Zyklen, auch für den Einsatz im Werkzeug- und Formenbau
  • Anwenderfreundliche Bedienung durch praxisgerechte Einrichte- und Messfunktionen, übersichtliche Werkzeugverwaltung und 3-D-Simulation
  • Produktivitätssteigerung durch unterstützende PC-Software für die Arbeitsvorbereitung ohne Maschinenbelegung.

Alles zu ShopMill
SINUMERIK CNC4you
CNC4you Drehen und Fräsen mit CNC4you: Fertigungsbeschreibungen & Programme, Tipps & Tricks, Anwender-Magazin, Events, ... (jetzt auch auf Englisch)