Synchronmotoren 1FT7 - Die kompakten Synchronmotoren für High Performance Anwendungen - Motion Control Systems - Siemens  |   23.11.2008 1:57  
Bilder ausblenden  |  Print

Synchronmotoren 1FT7

Die kompakten Synchronmotoren für High Performance Anwendungen

Die 1FT7-Motoren sind permanentmagneterregte Synchronmotoren mit sehr kompakten Abmessungen und optisch ansprechendem Design. Aufgrund des bewährten Kreuzprofils ist eine schnelle und einfache Montage der Motoren möglich.
Die 1FT7-Motoren erfüllen höchste Anforderungen an Dynamik, Drehzahlstellbereich einschließlich Feldschwächung, Rundlauf- und Positioniergenauigkeit. Sie sind mit modernster Gebertechnik ausgerüstet und optimiert für den Betrieb an unseren vollständig digital ausgeführten Antriebs- und Regelungssystemen.

Synchronmotoren 1FT7 - für High Performance Motion Control-Anwendungen

  • Vierfache Überlastfähigkeit
    über einen großen Drehzahlbereich
  • Höchste Oberflächengüte am Werkstück
    durch hohe Rundlaufgüte und
    durch geringste Drehmomentenwelligkeit
  • Service- und montagefreundlich
    durch drehbare Stecker, Kreuzprofil, elektronisches Typenschild und einfacher Gebertausch vor Ort ohne Justage

Synchronmotoren 1FT7 - das Produktspektrum im Überblick

In der selbstgekühlten Ausführung stehen die Achshöhen 36 bis 100 zur Verfügung.

Bemessungsdrehzahl *: 1.500 - 6.000 U/min.
Bemessungsleistung *: 0,85 kW - 10,5 kW
Stillstandsmoment *: 2 - 70 Nm
* je nach Ausführung und Typ
"Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht"

Als wassergekühlter Motor ist der 1FT7 in den Achshöhen 63 bis 100 erhältlich:

Bemessungsdrehzahl *: 1.500 - 6.000 U/min.
Bemessungsleistung *: 3,1 kW - 34 kW
Stillstandsmoment *: 2 - 70 Nm
* je nach Ausführung und Typ
"Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht"

Synchronmotoren 1FT7 - typische Einsatzgebiete

Hochperformante Motion Control- und Positionieranwendungen in Produktionsmaschinen wie z.B. Verpackungsmaschinen, Textilmaschinen, Folienziehanlagen, Druckmaschinen sowie in der Fördertechnik und in Handhabungsgeräten. Vorschubantriebe in High-Performance Werkzeugmaschinen.

Weitere Informationen

Synchronmotoren 1FT7 als Getriebemotoren
Alles zu Servomotoren 1FT7
Motion Control Motoren
Motion Control Motoren
Kennen Sie unser
Spektrum an Motoren für Motion Control Anwendungen?