Asynchronmotoren 1PH4 - Asynchronmotor mit Vollwelle - Motion Control Systems - Siemens  |   23.11.2008 1:20  
Bilder ausblenden  |  Print

Asynchronmotoren 1PH4

Asynchronmotor mit Vollwelle

Die 1PH4-Motoren sind Asynchronmotoren mit sehr kompakten Abmessungen. Sie erfüllen höchste Anforderungen an Dynamik, Drehzahlstellbereich, Rundlaufgüte und Querkraftaufnahme. Die 1PH4-Motoren sind optimiert für Anwendungen mit extremen Umgebungsbedingungen

Asynchronmotoren 1PH4
- die wassergekühlten Robusten für spezielle Branchen

  • Universell einsetzbar auch unter extremsten Umgebungsbedingungen
  • Niedriger Geräuschpegel
  • Geringer Platzbedarf

Asynchronmotoren 1PH4 - das Produktspektrum im Überblick

Bemessungsdrehzahl *: 1.500-2.000 U/min
Bemessungsleistung *: 7,5-65 kW
Bemessungsdrehmoment *: 45 - 330Nm
* je nach Ausführung und Typ
"Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht"

Asynchronmotoren 1PH4 - typische Einsatzgebiete

  • Hauptspindelantrieb für Werkzeugmaschinen
  • Anwendungen mit extremen Umgebungsbedingungen
  • Anwendungen bei denen die Umgebung
    nicht thermisch belastet werden darf
Alles zu Servomotor 1PH4
Motion Control Motoren
Motion Control Motoren
Kennen Sie unser
Spektrum an Motoren für Motion Control Anwendungen?