Verbindungstechnik MOTION-CONNECT® - Top-Connections nach Maß - Motion Control Systems - Siemens  |   23.11.2008 1:47  
Bilder ausblenden  |  Print
Einfach, sicher, systemgerecht

Verbindungstechnik MOTION-CONNECT®

Top-Connections nach Maß

Verbindungstechnik MOTION-CONNECT Die MOTION-CONNECT Verbindungstechnik ist die ideale Lösung für hochwertige Werkzeug- und Produktionsmaschinen, wenn Sie zum Steuern und Antreiben bereits SINAMICS, SINUMERIK, SIMODRIVE oder SIMOVERT MASTERDRIVES einsetzen. Mit der Verwendung von MOTION-CONNECT Leitungen steht Ihnen die neueste Verbindungstechnik für alle MOTION-CONTROL Systeme zur Verfügung. Mit denen die beste Maschine noch besser funktioniert. Einfach und ganz sicher an Ihre Bedürfnisse angepasst.

Mit der Verbindungstechnik MOTION-CONNECT setzen Sie auf:

  • Systemverantwortung für Motion Control Anwendungen durch hohe Qualität und systemgetestete einwandfreie Funktion
  • Kostengünstige Lösungen durch konfektionierte Leitungen und montagefreundliche Anlieferung
  • Innovative Leitungen u. a. mit verbesserter Rüttelfestigkeit, integriertem Aufdrehschutz, neuen Flanschlösungen und optimaler EMV-Verträglichkeit.

weitere Informationen zu diesem Thema
MOTION-CONNECT - Leitungsausführungen
MOTION-CONNECT Leitungen gibt es als anschlussfertig konfektionierte Leistungs- und Signalleitungen sowie in Meterware in 4 Qualitäten
Alles zu MOTION-CONNECT