SINUMERIK CNC-Technik für Aerospace - Motion Control Systems - Siemens  |   24.11.2009 6:50  
Bilder ausblenden  |  Print
Sicherer, produktiver, kreativer

SINUMERIK CNC-Technik für Aerospace

Aerospace, Flugzeugindustrie

Leichter, schneller, höher, weiter – das sind die klaren Anforderungen der Luftfahrtindustrie an die Flugzeuge der Zukunft.
Die Forderungen nach mehr Prozesssicherheit, mehr Produktivität und mehr Fortschritt haben weitreichende Konsequenzen für die Fertigung Ihrer Strukturteile. Bei Integralbauteilen aus Aluminium sind Zerspanungsraten von über 90% heute die Regel. Dieses hohe Zerspan-Volumen lässt sich wirtschaftlich, präzise und mit perfekten Oberflächenqualitäten nur durch Anwendung von Hochgeschwindkeits-Technologie (High-Speed-Cutting, HSC) erzielen.
Nur wer die hohen Anforderungen von Aerospace-Applikationen aus der Praxis kennt, ist in der Lage, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. So bieten wir als Technologieführer wie kein anderer individuelle und komplette Lösungskonzepte.

Kein anderer Hersteller hat solch ein individuelles, innovatives und vollständiges Lösungspaket:

  • Tempo und Präzision
    High-End-Lösungen mit abgestimmter Funktionalität, die alle Ansprüche an Tempo und Präzision erfüllen
  • Innovative Maschinenkonzepte
    für Sie entwickeln wir in Zusammenarbeit mit Maschinenherstellern zum Beispiel Spezial-Kinematiken
  • Ganzheitliche Betrachtung Ihrer Lösung
    vom Maschinenentwurf (Mechatronik)
    über Zusatzangebote wie Integrationslösungen und Sicherheitskonzepte
    bis zu einem zusätzlichen Portfolio sämtlicher Dienstleistungen (Beratung, Service, Training)

Aerospace - weitere Informationen

Verwandte Produkte
High-Speed-Cutting
Präzision trifft Stärke:
Die neue Kraft im High-Speed-Cutting