Asynchronmotoren 1PM6 - Kompaktmotor für hohe Drehzahlen in Hohlwellenausführung mit Fremdbelüftung - Motion Control Systems - Siemens  |   23.11.2008 1:36  
Bilder ausblenden  |  Print

Asynchronmotoren 1PM6

Kompaktmotor für hohe Drehzahlen in Hohlwellenausführung mit Fremdbelüftung

Die 1PM6-Motoren sind Asynchronmotoren mit Hohlwelle. Sie erfüllen höchste Anforderungen an Maximaldrehzahl, Rundlauf- und Schwinggüte. Die Motoren sind vorbereitet für den Anbau einer Drehdurchführung zur Durchleitung von Flüssigkeiten (Kühlschmiermittel) durch die rotierende Motorwelle zur Werkzeuginnenkühlung.

Asynchronmotoren 1PM6 - die luftgekühlten Hohlwellenmotoren

  • Werkzeuginnenkühlung
  • Kurze Hochlauf- und Bremszeit
  • Optimaler Platzbedarf passend zur Maschine
    (durch axiale oder radiale Lüfteranordnung)

Asynchronmotoren 1PM6 - das Produktspektrum im Überblick

Max. Drehzahl *: bis 18.000 U/min
Bemessungsleistung *: 3,7-22 kW
Bemessungsdrehmoment *: 24-140 Nm
* je nach Ausführung und Typ
"Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht"

Asynchronmotoren 1PM6 - typische Einsatzgebiete

Hauptspindelantrieb bei Werkzeugmaschinen (direkt gekoppelt) mit Werkzeuginnenkühlung oder girektangetriebenen Werkzeugen mit Innenkühlung

Alles zu Asynchron- Hohlwellenmotoren 1PM6
Motion Control Motoren
Motion Control Motoren
Kennen Sie unser
Spektrum an Motoren für Motion Control Anwendungen?