Panel PC Remote Kit - Industrie-PC SIMATIC PC - Siemens  |   23.11.2008 24:50  
Bilder ausblenden  |  Print

SIMATIC Panel PC 677/677B/877 in dezentralem Aufbau

Für die SIMATIC Panel PCs 677/677B/877 hat sich der Aufbau einer dezentralen Rechnerkonfiguration gegenüber dem Vorgängermodell noch einmal erheblich vereinfacht und ist dabei deutlich kostengünstiger geworden.
Mit dem SIMATIC Panel PC Remote Kit ist es jederzeit - also auch nachträglich - möglich, Bedien- und Rechnereinheit räumlich abgesetzt einzubauen:

Einfach am serienmäßigen Panel PC die Bedieneinheit von der Rechnereinheit trennen, das Remote-Kit an der Bedieneinheit anbringen und mit den mitgelieferten Kabeln mit der Rechnereinheit ereneut verbinden.

Damit lassen sich PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösungen unter Umgebungsbedingungen realisieren, die eine Trennung von Bedien- und Rechnereinheit erfordern, zum Beispiel an ausladenden Bediengalgen, wo es zu extremen Beschleunigungen kommen kann und Gewicht gespart werden muß. 

Das Remote-Kit paßt zu allen liefebaren PC 677/877-Varianten und ist seinerseits in unterschiedlichen Varianten für Lösungen zwischen 5 und 20 m Abstand und 24 V DC oder 110/220V AC Stromversorgung lieferbar.

Der servicefreundliche Aufbau der SIMATIC Panel PC ermöglicht die problemlose Trennung von Bedien- und Rechnereinheit

Das SIMATIC Panel PC Remote Kit ist eine universelle hardwaregestützte Lösung zum Aufbau einer dezentralen Panel PC Konfiguration

Highlights im Überblick 
  • Beibehaltung der vollen Panel PC Front-Funktionalität
    • Status LEDs (Temperatur / Power) 
    • LED in den Tasten, Piezo Maus
    • USB 2.0 an Front (bis 5m) USB 1.1 (bis 20m)
    • Dimmbare Hintergrundbeleuchtung
    • Programmierbarer Tastaturcontroller
    • Direkttastenmodul Option nutzbar und montierbar
  • Ermöglicht eine ultra kompakte Bedieneinheit
  • Geeignet zum nachträglichen kundenseitigen Umbau / Upgrade
  • Einsetzbar für alle SIMATIC Panel PC 677 und PC 877
  • Reine HW Lösung und deshalb vom Betriebssystem unabhängig
  • Abgesetzte Front wahlweise mit AC oder DC Stromversorgung
  • Bedieneinheit bis 20m absetzbar von der Rechnereinheit
  • Einfache Inbetriebnahme