Lösungen - Industrie-PC SIMATIC PC - Siemens  |   24.11.2009 16:36  
Bilder ausblenden  |  Print
Siemens Industrie-PC SIMATIC PC - Industrie Automatisierung mit: Box-PC, Embedded-PC, Hutschienen-PC, Industrie-PC, lüfterlos, Microbox, Micro-PC, Mikrobox, Mini-PC, PC 420 und PC104

Die perfekte Lösungsplattform - SIMATIC PC

SIMATIC-Produkte ergänzen sich zu einer perfekt aufeinander abgestimmten Automatisierungslösung. Entscheidend hierfür ist das reibungslose Zusammenspiel und die schnelle Integration von Hardware und Software. Die von uns entwickelten und systemgetesteten Softwaresysteme SIMATIC WinAC, SIMATIC WinCC und SIMATIC ProTool/Pro sind optimal auf SIMATIC PC ausgerichtet - die perfekte Lösungsplattform für alle PC-based-Automation-Lösungen.


Perfekte Automatisierungslösungen - PC-based Automation

SIMATIC PC - Perfekte Automatisierungslösungen – PC-based Automation PC-based-Automation-Lösungen sind zukunftsweisend. Schnellere Projektierung, weniger Schnittstellen, offene Standards - mit PC-based Automation lassen sich verschiedenste Automatisierungs-
aufgaben auf einer gemeinsamen Plattform realisieren. Weltweit vertrauen Unternehmen auf die Partnerschaft zu Siemens und die jahrelange Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Industrie-PCs und SIMATIC-Produkten. Denn eine hohe Qualität ist entscheidend für den Erfolg in PC-based Lösungen. Hier zeigt sich, was Ausfallsicherheit, hohe MTBF (mean time between failure) - Zeiten, servicefreundlicher Aufbau und weltweit verfügbare und zuverlässige Servicepartner wert sind. Mit PC-based Automation lassen sich verschiedenste Automatisierungsaufgaben auf einer gemeinsamen Plattform realisieren!


Perfektes Zusammenspiel - Totally Integrated Automation

Bei Totally Integrated Automation® (TIA) haben alle Produkte und Systeme die gleichen Eigenschaften in Bezug auf Kommunikationsfähigkeit, Datenhaltung und Projektierung/Programmierung. Die von uns entwickelten und systemgetesteten Softwaresysteme, Netzwerkkomponenten und SIMATIC PC sind als TIA-Produkte perfekt aufeinander abgestimmt - der entscheidende Vorteil zur Senkung Ihrer Kosten. TIA-Produkte sind perfekt aufeinander abgestimmt – der entscheidende Vorteil zur Senkung Ihrer Kosten!


Perfekte IT-Integration - Schlüssel zu erhöhter Produktivität

SIMATIC PC - Perfekte IT-Integration – Schlüssel zu erhöhter Produktivität

Der Schlüssel zu erhöhter Produktivität ist die durchgängige IT-Integration über alle Ebenen des Unternehmens hinweg - von der Feldebene bis hin zur Unternehmensleitebene. SIMATIC PC sind für die vertikale und horizontale Integration von Haus aus bestens vorbereitet. Kommunikationsschnittstellen, die auf dem Motherboard integriert sind, ermöglichen ohne Probleme sowohl die Kommunikation über Industrie-Netzwerke (Industrial Ethernet und PROFIBUS/MPI) als auch über Büro-Netzwerke - mit dem Ziel, Ihnen Arbeit und Kosten zu sparen. Damit wird der SIMATIC PC zur Informationsdrehscheibe in einer unternehmensweiten IT-Lösung.


Perfekte Integration von Applikationssoftware - SIMATIC PC

Zusätzliche attraktive Preisvorteile bieten die Komplettpakete von SIMATIC-Industriesoftware und SIMATIC PC. Aber auch Ihre eigene Softwareapplikation profitiert von SIMATIC PC als Hardwareplattform. Entsprechend lang ist die Liste der erfolgreichen Anwendungen mit SIMATIC PC:
z.B. Motoren-Prüfstände, Schweißzangen-Roboter, Rezepturverwaltungen für Joghurtabfüllungen, industrielle Waschautomaten, Bildverarbeitungen in der Chipfabrikation und vieles mehr.

SIMATIC PC - mehr Industrie-PC