... mehr Vernetzungsmöglichkeiten - Industrie-PC SIMATIC PC - Siemens  |   23.11.2008 24:29  
Bilder ausblenden  |  Print
Highlights

Mehr Vernetzungsmöglichkeiten mit PROFINET onboard

Einfache und komfortable Einbindung in bestehende Netze

Für die einfache Einbindung in PROFINET-Netzwerke und für eine durchgängige echtzeitfähige Kommunikation von der Unternehmensleitebene bis in die Feldebene bieten die neuen SIMATIC PCs optional PROFINET onboard. Real-Time, IT-Kommunikation sowie TCP/IP sind damit gleichzeitig auf einer Leitung möglich.

Die intelligente Controllerarchitektur mit integriertem 3-Port-Switch ermöglicht den flexiblen und einfachen Aufbau von Linen- und Baumtopologien. Unterstützt wird die Einbindung existierender Feldbussysteme, wie z. B. PROFIBUS. Die integrierte PROFINET-Schnittstelle der SIMATIC PCs kann genutzt werden für:
  • Den direkten Anschluss dezentraler Peripherie und Antriebe, beispielsweise mit WinAC RTX als Controller.
  • Die Nutzung als zusätzliche Standard-Windowsschnittstelle über den integrierten Switch, z. B. für TCP/IP Kommunikation oder Visualisierungsanwendungen mit WinCC flexible
Gegenüber herkömmlichen Lösungen lassen sich mit PROFINET bei Installation und Integration der Systemkomponenten Einsparungen von 30 bis 35 % erzielen.


Real-Time-Kommunikation

PROFINET erfüllt alle in der Automatisierung relevanten Echtzeitanforderungen und wird für zeitkritische Prozessdaten verwendet, z. B. für zyklische Nutzdaten oder ereignisgesteuerte Alarme. Dazu nutzt PROFINET einen optimierten Echtzeit-Kommunikationskanal. Das minimiert die Durchlaufzeiten und führt zu einer Leistungssteigerung bei der Aktualisierung von Prozessdaten.
Mehr Vernetzungsmöglichkeiten mit PROFINET onboard


 Vorteile

  • Die PROFINET onboard Schnittstelle spart einen Steckplatz, der für andere PC-Karten zur Verfügung steht
  • Die intelligente Controllerarchitektur (ERTEC 400) erhöht die PC-Systemleistung durch Entlastung des Prozessors
  • Volle Unterstützung der Software-PLC WinAC RTX 2008
  • Optimierte Integration von SIMATIC PCs in PROFINET-Projektierung (STEP 7 und NCM-PC)
  • Effiziente Eigendiagnose durch Status-LEDs unterstützt Inbetriebnahme und Diagnose



Mehr Vernetzungsmöglichkeiten mit PROFINET onboard
Über die PROFINET-Schnittstelle mit integriertem 3-Port-Switch können die SIMATIC PC einfach in PROFINET Netzwerke eingebunden werden