| Hohe System- verfügbarkeit - Industrie-PC SIMATIC PC - Siemens | 24.11.2009 2:16 | ||
Bilder ausblenden |
Print
|
Hohe Systemverfügbarkeit.
Die Folgekosten von Anlagenausfällen
und Stillstandszeiten sind wesentliche
Aspekte in der Betrachtung der Gesamtkosten
(Total Cost of Ownership TCO)
Ihrer Automatisierungslösung. Entscheidend
für die Wirtschaftlichkeit ist die
dauerhaft hohe Verfügbarkeit der Anlage.
Über eine Reihe an speziellen und aufeinander
abgestimmten Hard- und Softwareoptionen
kann der Anwender die Systemverfügbarkeit
seiner PC-Lösung einfach,
sicher und anforderungsgerecht optimieren. |
| Vermeidung potentieller Ausfälle |
| Minimierung der Stillstandszeiten |