| ... mehr Qualität, Sicherheit und Umweltschutz - Industrie-PC SIMATIC PC - Siemens | 24.11.2009 19:40 | ||
Bilder ausblenden |
Print
|
![]() |
Umweltschutz ist ein zentraler Pfeiler der Siemens-Unternehmenskultur und beginnt bereits vor der Entstehung des Produkts: Durch die Leitlinien zur umweltverträglichen Produktgestaltung, welche in der Siemens-Norm SN 36350-1 festgehalten sind, wird der Umweltschutzgedanke bei SIMATIC PCs von der Planung über Beschaffung und Herstellung, Vertrieb und Service, Nutzung sowie Demontage und Entsorgung über den gesamten Produktlebenszyklus sichergestellt. Produktion |
![]() |
Gefahrstoffe in der Produktion, welche bei der Herstellung von PCs im Moment zum Teil noch unerlässlich sind, werden konsequent gelistet und haben daher unsere erhöhte Aufmerksamkeit. Neben der ständigen Suche nach umweltfreundlichen Alternativen werden, wo dies möglich ist, viele Stoffe bereits heute vermieden und durch umweltverträglichere ersetzt oder neue Verfahren eingeführt, wodurch sie gänzlich überflüssig werden. Zudem entsprechen alle ausgewählten Komponenten für unsere Produkte sowie die in der Produktion eingesetzten Hilfsstoffe den EU-RoHS-Richtlinien. Verpackung und Logistik |
![]() |
Die Bestellung eines SIMATIC PCs wurde um die Facette des elektronischen Bestellvorgangs erweitert. Dies spart Rohstoffe und ermöglicht zudem eine bequeme und beschleunigte Bearbeitung für Sie. Im innerbetrieblichen Warenverkehr, bei Lieferanten, Verbundkunden sowie auch projektspezifisch bei Großkunden werden sog. Pendel- oder wiederverwendbare Transportverpackungen eingesetzt, welche nach ihrer Verwendung nicht entsorgt, sondern durch die Einbindung in den Warenkreislauf wieder zu uns zurückkommen und erneut verwendet werden. Bei unseren Produktverpackungen liegt das Augenmerk neben hoher Stabilität auch auf der vollständigen und einfachen Recyclebarkeit sämtlicher Verpackungsstoffe. Die Reduzierung der mitgelieferten Produktunterlagen auf ein Minimum ist eine weitere Maßnahme zur Ressourcen- und Abfalleinsparung. |
![]() |
Die Auslieferung unserer Produkte erfolgt unter dem Gesichtspunkt einer möglichst optimalen Ausnutzung der gebotenen Transportressourcen. Wo möglich erfolgt die Auslieferung direkt von unserem regionalen Lieferzentrum und Produktionsstandort Karlsruhe. Zur Nutzung von Synergien für Sammellieferungen oder weltweite Zustellung werden die Produkte über unser Hauptlieferzentrum in Nürnberg abgewickelt. Beide Male werden für den Großteil der Lieferungen Standard-Logistikwege und -Transportpartner beauftragt, welche sich durch größtmögliche Effizienz auszeichnen und damit auch einen aktiven Beitrag zur Senkung des CO2-Ausstoßes leisten. Betrieb |
![]() |
Unsere SIMATIC PCs zeichnen sich nicht nur durch hohe Performance, Robustheit und Systemverfügbarkeit, sondern auch durch eine lange Produktlebensdauer aus. Dadurch kann sich die Zeit für eine Ersatzinvestition deutlich verlängern. Die längere Laufzeit spart aber nicht nur Kosten und Aufwand für Sie, sondern verringert auch die Ressourcenmenge für Neuprodukte und den entstehenden Abfall der zu entsorgenden Geräte. Dies ist ein zusätzlicher Beitrag zum Umweltschutz. Auch während des laufenden Betriebs wurde darauf geachtet, dass die Auswirkungen auf die Umwelt trotz Erfüllung der anspruchsvollen Industriestandards möglichst gering ausfallen. So sind fast alle SIMATIC PCs mit modernen, energiesparenden Mobile-Prozessoren ausgestattet, wodurch trotz Sicherstellung höchster Industrietauglichkeit die Energiekosten überschaubar bleiben. Beim SIMATIC Microbox PC bewirkt dies in Kombination mit der Einsparung von Lüftern und Festplatten zusätzlich einen flüsterleisen Betrieb. Die SIMATIC Rack PCs mit Windows-Betriebssystem unterstützen die Wake on LAN-Funktionalität, welche die Möglichkeit eines zentral gesteuerten und koordinierten Hochfahrens von z. B. über das Wochenende abgeschalteten Rechnern und somit weiteres Potenzial zur Energieeinsparung bietet. Entsorgung |
![]() |
Wir wissen, dass auch der beste Industrie PC irgendwann einmal ersetzt werden muss. Um die Wiederverwertung und Entsorgung so einfach wie möglich zu gestalten, wird dies bei der Entwicklung der Geräte bereits mitbedacht. Alle Komponenten wurden auf Grundlage der RoHS-Richtlinie ausgewählt. Darüber hinaus werden aus Gründen des leichteren Recyclings Kunststoffteile mit den entsprechenden Materialkürzeln markiert und so weit als möglich auf Verbundwerkstoffe verzichtet. Auch die eingesetzten Metallgehäuse bieten neben besserem Schutz vor Beschädigung eine einfachere und bessere Wiederverwertbarkeit. |