SIMATIC PC USB-FlashDrive
Mit dem 2 GByte SIMATIC PC USB-FlashDrive (USB 2.0) bieten wir Ihnen ein zuverlässiges Speichermedium für den mobilen Datentransport im robusten Metallgehäuse.
Problemlos im Handling durch Plug & Play ist das USB-Flash-Drive flexibel und sofort
einsetzbar - auch als Boot-Medium oder in wartungsarmen Applikationen, die ohne
Floppy- oder optische Laufwerke auskommen müssen. |