Vermeidung potentieller Ausfälle ...
... durch unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV)

Elektrische Geräte und Systeme reagieren auf Netzstörungen wie Spannungs- und Frequenzschwankungen, Kurzunterbrechungen oder Netzausfälle mit Fehlfunktionen. Bei Datenverarbeitungsgeräten führt dies häufig zu Verarbeitungsfehlern, Datenverlusten und in ungünstigen Fällen zu bleibenden Software- und Hardwareschäden. Das bei den SIMATIC PC für hohe Industrieanforderungen eingebaute Netzteil überbrückt Spannungseinbrüche bis zu 20 ms (Namur).
Zur Überbrückung längerer Spannungsausfälle ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) notwendig, welche die Versorgung für eine gewisse Zeit aufrechterhält, um z.B. das System geordnet herunterzufahren.
Für "NONSTOP"-Einsätze bei Netzausfällen stehen die unterbrechungsfreien SITOP- und Masterguard-Stromversorgungen mit DC 24 V bzw. AC 115/230 V oder kundenspezifisch eingebaute USVs zur Verfügung.