RAID1 - Industrie-PC SIMATIC PC - Siemens  |   23.11.2008 24:08  
Bilder ausblenden  |  Print

Vermeidung potentieller Ausfälle...

...durch RAID1 Konfiguration (Spiegelplatten)

Eine weitere Verbesserung lässt sich durch eine RAID1 Konfiguration erzielen, denn hier werden alle Daten durch automatische Spiegelung parallel auf zwei Festplatten gespeichert.

Sollte eines der beiden Laufwerke ausfallen, bleiben trotzdem alle Nutzdaten erhalten. Für den Anwender ergeben sich aus der redundanten Architektur folgende Vorteile:

  • Sichere Vermeidung von Datenverlusten bei Festplattenausfall, da es sehr unwahrscheinlich ist, dass beide Festplatten gleichzeitig ausfallen.
  • Nach dem Ausfall einer Festplatte bleibt das System weiter ablauffähig.
  • Automatische Datensicherheit, ohne dass sich der Anwender extra darum kümmern muss.
  • Nach Austausch einer defekten Festplatte wird das Spiegelsystem durch "Auto Rebuild" automatisch wieder hergestellt.

RAID1 Konfiguration


more information  Weitere Informationen erhalten Sie im Online-Katalog