Minimierung von Stillstandszeiten ...
... mit dem SIMATIC PC Image & Partition Creator
Zusätzlich zur Funktionalität des SIMATIC PC/PG Image Creators beinhaltet der Partition Creator Funktionen zur gezielten Modifikation der Festplattenpartitionierung:
- Vergrößern und verkleinern vorhandener System- und Datenpartitionen
- Anlegen neuer, Löschen vorhandener Partitionen
- Optionale Installation eines Bootmanagers
- Vorhandene Installationen bleiben erhalten
- Nutzung aktueller CD-/DVD-Brenner und USB-Speichermedien (z.B. Booten von CD jetzt auch mit optischen USB-Laufwerken möglich).
- Leichtere Handhabung durch optimierte Bedienmenüs (ohne Rücksprung nach DOS).
- Neues CD-Autostart-Menü unter Windows:
- für einfache menügeführte Installation
- zur Erstellung einer Boot-Diskette, bzw. eines bootfähigen USB-Sticks
- für schnelle multimediale Unterstützung durch "Virtuelles Handbuch" in Bild und Ton
- verbessertes "Getting Started" für schnelleren Start
|