PC IO-Peripheriebaugruppen - Industrie-PC SIMATIC PC - Siemens  |   23.11.2008 24:57  
Bilder ausblenden  |  Print

Zentrale Peripherieerweiterung PC IO

Die Zentrale Peripherieerweiterung PC IO ist ein Signal Ein-/Ausgabe-Baukasten für den SIMATIC Microbox PC 427B. Die in den PC eingebaute Peripherie ermöglicht besonders schnelles und echtzeitfähiges Messen, mit einer Reaktionszeit innerhalb von 100 μs auf einen digitalen oder analogen Eingang, z. B. bei Bestück­maschinen, Robotersteuerungen oder Abfüllanlagen.

Diese Kombination bietet Maschinen-, Anlagen- und Schaltschrankbauern eine leistungsstarke Steuerungs­lösung mit

höchster Kompaktheit,
hoher Effizienz und Flexibilität,
und minimierten Kosten.

Die PC IO verfügt über alle Treiber für den Einsatz in C/C++-basierten Automatisierungslösungen mit dem Echtzeitbetriebssystem RMOS3 sowie Windows XP Embedded und XP Professional basierten Anwendungen, wie z. B. WinAC RTX.

Highlights
PC IO Komponenten
Technische Daten


  Explosionsdarstellung der zentralen Peripherieerweiterung PC IO

Ultrakompakte Integration von zentraler Peripherie, z. B. für Achsanwendungen mit Geberanschluss
Ultrakompakte Integration von zentraler Peripherie, z. B. für Achsanwendungen mit Geberanschluss


Highlights

Höchste Kompaktheit

Höchste Packungsdichte mit bis zu 320 digitalen integrierbaren I/Os
Direkter Peripherieanschluss

Hohe Effizienz und Flexibilität

Eine Basisbaugruppe ermöglicht den Anschluss von bis zu vier I/O-Modulen bei Belegung von nur einem der drei PCI104-Steckplätze des Microbox PC
Treiber für RMOS, Windows XP Embedded, Windows XP Professional

Hohe Robustheit

Hohe Industrietauglichkeit durch robusten Aufbau, selbst bei starken Vibrations- und Schockbelastungen, bei hohen Temperaturen und elektromagnetischen Belastungen

Hohe Systemverfügbarkeit

Überwachungs- und Diagnosefunktionen (Watchdog, Heartbeat, Kurzschlussüberwachung, Temperaturüberwachung, Kabelbruch)
Gesicherte Ersatzteilverfügbarkeit (5 Jahre)

Kostenminimierung durch Zeiteinsparung

Lieferung einschaltfertiger Systeme (optional)
Unterstützung bei der Applikationserstellung durch Programmierbeispiele
Schnelle Montage durch integrierte Anschlussklemmen in Direktsteckertechnik
Der Microbox PC läßt sich um bis zu 4 I/O Modulen erweitern.


PC IO Komponenten

PC IO wird applikationsspezifisch aus Basisbaugruppe(n), Erweiterungsrahmen und I/O-Modulen aufgebaut. Im Maxi­malausbau können bis zu 8 I/O-Module angeschlossen werden.

Maximal verfügbare Ein-/Ausgänge
Eingänge Ausgänge
192 digital 128 digital
168 digital / 8 analog 112 digital / 8 analog
144 digital / 16 analog 96 digital / 16 analog
120 digital / 24 analog 80 digital / 24 analog
96 digital / 32 analog 64 digital / 32 analog
PC IO Komponenten



Technische Daten

 Basisbaugruppe (PC IO Base 400)
PC IO Basisbaugruppe Schnittstellen für Geber- und Zähler-Anschlüsse
Anzahl 4
Sensor-Eingang RS 422
Zähltiefe 32 bit
Schnittstellen für digitale Eingänge
Anzahl 4
Eingangsspannung 24 V DC
Zeitkonstante Eingangsfilter 0.01 msec
 Digitales I/O Modul (PC IO MOD Digital 010)
Digitales I/O Modul Digitale Eingänge
Anzahl 24
Eingangsspannung 24 V DC
Zeitkonstante Eingangsfilter 1 msec, 0.1 msec, 0.01 msec
Potentialtrennung Ja
Digitale Ausgänge
Anzahl 16, organisiert in 4 Ausgangsgruppen
Ausgangsspannung 24 V DC
Ausgangsstrom pro Ausgangsgruppe 1 A max.
Schaltfrequenz < 2 kHz
Schalttyp p-schaltend
Potentialtrennung Ja
Analoges I/O Modul (PC IO MOD Analog 020)
Analoges I/O Modul Analoge Eingänge
Anzahl 8, single-ended
Spannungsbereiche 0 … 5 V / 10 V, ± 5 V / 10 V
Auflösung 12 bit (inkl. Vorzeichen)
Wandlungszeit Max. 50-200 µs pro Kanal, abhängig von der Wandlungsart
PT 100 Eingänge
Anzahl 4
Typ Zweidrahtmessung
Analoge Ausgänge
Anzahl 8, single-ended
Spannungsbereich ± 10 V
Auflösung 16 bit (inkl. Vorzeichen)
Wandlungszeit Max. 100-200 µs pro Kanal, abhängig von der Wandlungsart 1)
1)  Die Zeiten hängen zusätzlich ab von der Reaktionszeit der Software (Reaktionszeit auf Interrupts bzw.
     Polling-Zeiten)