Image Creator - Industrie-PC SIMATIC PC - Siemens  |   23.11.2008 24:16  
Bilder ausblenden  |  Print

Minimierung von Stillstandszeiten ...

... mit dem SIMATIC PC Image Creator

Mit dem SIMATIC PC Image Creator wird die präventive Datensicherung der Festplatteninhalte zur Bagatelle.

Und mit den konsequent optimierten Bedienmenüs, dem übersichtlichen "Getting Started" und einem völlig neuen "Virtuellen Handbuch" wird die Handhabung noch einfacher.

SIMATIC PC Image Creator


 Vorteile

  • Einfache Sicherung von Festplatteninhalten und -partitionen durch menügeführte Bedienung.
  • Schnelle Bit-genaue Wiederherstellung des zuletzt gesicherten Datenbestandes spart Zeit gegenüber Neuinstallation und reduziert deutlich die Stillstandszeit.
  • Bequeme Duplizierung kompletter Software-Abfüllungen (Image) von Geräten mit gleicher Ausstattung und gleichem Verwendungszweck für den schnellen Tausch von Komplettgeräten im Service-Fall.
  • Sicherung des Festplattenimages auf einem zusätzlichen Speichermedium (2. Festplatte, eingebauter Brenner, externes USB-Laufwerk) bzw. zurückspielen von diesem Laufwerk auf die Festplatte.
  • Menügeführte Herstellung einer LAN-Verbindung zu einem Server-Laufwerk, bzw. zu einem über ein Crosslink-Kabel direkt angeschlossenen PC.