CompactFlash - Industrie-PC SIMATIC PC - Siemens  |   23.11.2008 1:08  
Bilder ausblenden  |  Print

Vermeidung potentieller Ausfälle ...

... durch Flash Disk Systeme

SIMATIC PC Compact FlashBei höheren Anforderungen an Temperatur-, Vibration und Schockbelastbarkeit ist eine sichere Datenhaltung auf Massenspeichern ohne rotierende Teile zu empfehlen. Da bei diesen erhöhten Anforderungen eine Standard-Fest­platte also weniger geeignet ist, ist deshalb eine Flash Disk-Lösung zu bevorzugen.

Eine "Flash Disk" ist ein elektronisches Massen­speicher­medium, in dem die Daten auch nach Abschalten der Versorgungsspannung erhalten bleiben.

Diese Systeme erfordern eine spezifische Auslegung gemäß der gewünschten Zielanwendung. Ihr vertrieblicher Ansprechpartner für SIMATIC Industrie-PCs hilft Ihnen gerne dabei, eine für Ihre Anwendung passende Auswahl zu treffen.