zweite Festplatte - Industrie-PC SIMATIC PC - Siemens  |   23.11.2008 24:01  
Bilder ausblenden  |  Print

Minimierung von Stillstandszeiten...

...durch zweite Festplatte

Die Sicherheit der auf der Festplatte gespeicherten Daten ist ein Grundstein für die Systemverfügbarkeit.

Durch die Verwendung einer zweiten Festplatte ergeben sich für den Anwender folgende Vorteile:

  • Einfaches und schnelles Daten-Backup der kompletten Installation und der Anwenderdaten in Kombination mit dem SIMATIC PC/PG Image Creator.
  • Nach Zerstörung der Softwareinstallation oder bei Festplattendefekt kann durch Booten der Backup-Platte das System sofort wieder genutzt werden.
  • Schnelles Rückspielen des zuletzt gesicherten Festplatten-Images auf die "Arbeitsplatte" verkürzt die Stillstandzeit.

Minimierung von Stillstandszeiten durch zweite Festplatte
Optional gibt es zwei Festplatten beim Rack PC auch im benutzerfreundlichen Wechselrahmen zur schnellen und einfachen Datensicherung.


more information  Weitere Informationen erhalten Sie im Online-Katalog