DiagMonitor - Industrie-PC SIMATIC PC - Siemens  |   23.11.2008 24:04  
Bilder ausblenden  |  Print

Vermeidung potentieller Ausfälle...

...durch SIMATIC PC DiagMonitor

Die PC-Diagnose- und Meldesoftware SIMATIC PC DiagMonitor erkennt frühzeitig mögliche Störungen in Hard- und Software und unterstützt die vorbeugende Wartung. Die Diagnosemeldungen werden automatisch über Ethernet, E-mail oder SMS an den Anwender oder über OPC zur direkten Alarm-Einspeisung in die Softwareapplikation (z.B. ProTool/Pro, WinAC, WinCC und weitere OPC-fähige Software) weitergeleitet. Mit der Webserver-Funktionalität können die Anwender unabhängig von Ort, PC-Architektur und Betriebssystem über einen Internet-Browser die Daten der überwachten Simatic PCs per http- oder https-Verbindung einsehen und verwalten.
Die integrierte Zeitsynchronisation erlaubt den Betrieb der Industrie-PCs ohne CMOS-Batterie. Dies senkt zusätzlich Wartungskosten.

Der SIMATIC PC DiagMonitor überwacht, meldet und visualisiert Betriebszustände von SIMATIC PCs sowohl lokal als auch vernetzt. Er alarmiert den Anwender, führt selbständig Programme aus und protokolliert alle Ereignisse. Er ist die perfekte Unterstützung in der schnellen Erkennung und effizienten Vermeidung von potentiellen Systemausfällen.

Der SIMATIC PC DiagMonitor überwacht, meldet und visualisiert Betriebszustände von SIMATIC PCs sowohl lokal als auch vernetzt. Er alarmiert den Anwender, führt selbständig Programme aus und protokolliert alle Ereignisse. Er ist die perfekte Unterstützung in der schnellen Erkennung und effizienten Vermeidung potentieller Systemausfällen.

Überwachen:
  • Geräteinnentemperatur (Prozessor, Motherboard, Chipsatz)
  • Gerätelüfter
  • Festplatten- / CompactFlash- / RAID-Zustand
    (Funktionalität und Alterung)
  • Watchdog (Programmablauf)
  • Betriebsstundenzähler
Melden:
  • Über-/Unterschreitung der zulässigen Betriebstemperatur
  • Lüfterausfall-/fehler (inklusive Kabelbruch)
  • Festplattenprobleme
  • Programmunterbrechung (Watchdog)
  • Wartungsintervalle (frei wählbar) durch flexiblen Betriebsstundenzähler
Visualisieren:
  • über Diagnose LEDs am jeweiligen SIMATIC PC
  • Lokal auf dem Monitor, z. B. Langzeit-Betriebsdaten zur Auswertung
  • Über LAN auf zentraler DiagMonitor Management Station
  • Über Webserver und http / https auf beliebigen PC
Alarmieren:
  • Über LAN
  • Per SMS an das Handy
  • Via E-Mail an die zu alarmierende Person
  • Mittels OPC und/oder SNMP an die Anwendersoftware
Agieren und Protokollieren:
  • Aktiviert Reset (Watchdog)
  • Führt automatisch Programme (Batch-/Executable-Files) aus
  • Protokolliert Ereignisse (Log-File)
 Vorteile:
 Investitionssicherung durch Vermeidung potentieller Ausfälle
  • Diagnose- und Meldefunktionen für PC-Temperatur, Lüfter, Festplatten (SMART), Systemzustand (Watchdog)
  • Betriebsstundenzähler zur präventiven Instandhaltung
  • Betriebsdatenaufzeichnung und Auswertemöglichkeit
  • Integrierte Protokollfunktion, umfangreiche Textmeldungen und
    Online-Hilfe in Deutsch und Englisch
 Kostenreduzierung durch Minimierung der Stillstandszeiten
  • Schnelle Information via E-Mail, SMS oder http / https über den Webserver
  • Schnelle Reaktion durch Kommunikation in die Anwendung über OPC und SNMP

Beispiel:
Messung der Geräte-Innentemperatur an verschiedenen Messpunkten zur Überwachung der zulässigen Betriebstemperatur (Temperaturüber-/unterschreitung, Lüfterausfall).

Beispiel: Messung der Geräte-Innentemperatur an verschiedenen Messpunkten zur Überwachung der zulässigen Betriebstemperatur (Temperaturüber-/unterschreitung, Lüfterausfall).

1) OPC (Open Connectivity in industrial Automation) ist das Protokoll für Kommunikation,
    z.B. mit der Automatisierungssoftware WinAC, WinCC oder ProTool/Pro.
2) SNMP (Simple Network Management Protocol), offenes Protokoll für das Netzwerkmanagement