| Flat Panel - Industrie-PC SIMATIC PC - Siemens | 22.11.2008 23:52 | ||
Bilder ausblenden |
Print
|
SIMATIC Flat Panel Monitore
Als reines Anzeigegerät oder wahlweise mit
Touchbedienung sind Flat Panel-Monitore mit
brillanten Displays in Größen von 12", 15" und 19" die ideale Ergänzung für alle SIMATIC PC. Durch seine kratzfeste, entspiegelte Mineralglasscheibe und eine 24-V-DC-Spannungsversorgung eignen sie sich besonders für den maschinennahen Einsatz in der Industrie. |