| SIMATIC Box PC - Industrie-PC SIMATIC PC - Siemens | 22.11.2008 23:56 | ||
Bilder ausblenden |
Print
|
Mit SIMATIC Box PC stehen für Maschinen-, Anlagen- und Schaltschrankbauer besonders kompakte und robuste Industrie PC-Systeme für leistungsstarke und gleichzeitig platzoptimierte Applikationen zur Verfügung.
Mit den neuen Buchmontage-Kits werden die SIMATIC Box PC mit der kleinsten Fläche an der Montagewand im Schaltschrank montiert und sparen so wertvolle Montagefläche. Bei Einsatz dieser Kits sind die Schnittstellen bedienungsfreundlich auf der Frontseite des montierten Box PC zugänglich. Die vorhandenen Montagemöglichkeiten (Buchmontage mit Schnittstellen nach unten/oben und Wandmontage mit Winkeln) werden so um eine weitere praktische Option erweitert.| Hohe Industrietauglichkeit: |
| Hohe Industrie-Funktionalität: |
| Hohe Investitionssicherheit: |