English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Prozesse  |  Produkte & Lösungen  |  News & Events  |  Presse  |  Referenzen
[Erweitert]


Erschienen in: PharmFocus, Ausgabe 01/2007

Simotion

Funktionen für Pharma

Mit der Version 4.1 erfüllt Simotion dank neuer Handlingfunktionen und spezieller Pharma-Erweiterungen die Anforderungen performanter Verpackungsaufgaben in der Pharmaindustrie. 32.jpg
Das Motion Control-System Simotion Version 4.1 bietet für Anwendungen in der Pharmaindustrie zahlreiche Funktionen, mit denen sich die GMP-Anforderungen auch im Bereich der intelligenten Antriebstechnik einfach umsetzen lassen. So überwacht Simotion mit der Option Simatic Logon den Zugriff auf sämtliche Funktionen eines mit Simotion automatisierten Systems und gestattet ihn nur namentlich autorisierten Bedienern oder Servicekräften. Das System wie auch sämtliche Programmteile sind durch wirksame Autorisierungsmechanismen sowohl bei der Projekterstellung als auch im Betrieb vor Manipulationen geschützt. 
In WinCC flexible und Simotion umgesetzte GMP-Anforderungen (zum Beispiel 21 CFR Part 11)
In WinCC flexible und Simotion umgesetzte GMP-Anforderungen (zum Beispiel 21 CFR Part 11)  Mehr Funktionen für HandlingaufgabenSpeziell für Handlingprozesse, beispielsweise in der Verpackung, wurde die Funktionalität von Simotion zudem um entsprechende Technologieobjekte erweitert. Das Simotion-Technologieobjekt Bahninterpolation für Handlingprozesse unterstützt systemseitig die Linear-, Kreis- und Polynom-Interpolation zwei- und dreidimensional. Darüber hinaus können die wichtigsten Standardkinematiken einfach umgesetzt werden, so dass beim Nach- oder Umrüsten einer Maschine nur die kinematikbezogenen Parameter aktualisiert werden müssen. Die Bahninterpolation kann auch mit der Standardbibliothek Simotion Top Loading erweitert werden. Simotion Top Loading erlaubt die Programmierung und Projektierung von Top Loading-Zellen mit unterschiedlicher Kinematik in Verbindung mit anderen Softwaremodulen auf einer oder mehreren Steuerungen. Damit entfällt die Synchronisation mit proprietären Steuerungsarchitekturen oder die Einarbeitung in spezielle Programmiersprachen für Robotersteuerungen. Echtzeitsynchronisierung und durchgängige Datenhaltung sind ohne Einschränkungen möglich.Mit Simotion Top Loading und der integrierten Interpolation steht sowohl dem Maschinenhersteller als auch dem Anwender eine Softwarebibliothek zur Verfügung, die das Engineering, die Programmierung und die Bedienung deutlich vereinfacht und die Maschinenperformance steigert.  Highlights Sicheres Engineering durch Simatic Logon und Version TrailKonsistente Zeitstempel durch ZeitsynchronisationErweiterte Funktionen durch die einfache Anbindung an WinCC flexible:Aufzeichnung aller Bedienhandlungen als Audit TrailAuf Wunsch elektronische UnterschriftDatenaufzeichnung von Meldungen und MesswertenEinfaches Abrufen der ProzessdatenTechnologieobjekt „Bahninterpolation“ für die Automatisierung leistungsfähiger Handlingmoduleinfo: www.siemens.de/simotionkontakt: lars.jahn@siemens.com

14.05.2008

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen