|
die robuste und gewichtsoptimierte Tablet-PC-Hardware zum Einsatz bei anspruchsvollen Umweltbedingungen
Einsatzbereiche
- Service Werkstatt
- Mobiler Service
- Entwicklung, Produktion, Fertigung
- Logistik, Transport, Flughafen
- Gesundheitswesen/Ambulanz
- Feuerwehr, Service, Wachdienst, Polizei
- Baugewerbe
Die wesentlichen Vorteile
- Lüfterloses Kühlkonzept - keine mechanische Störanfälligkeit beim Kühlen
- Robustes Magnesiumdruckgussgehäuse mit Schutzart IP54
- Display und Touch Screen mit Blendschutz - zum Einsatz im Freien ausgelegt
- Hohe Betriebsdauer durch Lithium-Ionen-Akkus
- CE, UL, CSA, Microsoft zertifizierte Hardware Plattform
- Optionale Docking- / Ladestation
- Langjährige Ersatzteilverfügbarkeit
- Professioneller weltweiter Service & Support
SIDIS pad Broschüre
|