English
Kontakt | Sitemap
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte und Systeme
Fahrzeug-Prüftechnik
Fahrzeug und Aggregate
Montage
Werkstatt
Lösungen

Assembly - Endmontage

Die Anforderungen an Fahrzeugprüf- und Diagnosesysteme im Assembly und EOL-Bereich sind vielseitig und anspruchsvoll. Siemens bietet auch hier effiziente und umfassende Lösungen – vom Modultest bis zum komplexen Fahrzeugprüfstand – Alles aus einer Hand.
ECOS - Electronic Check Out System

Ein "State of the Art" -Prüfsystem muss heute mehr leisten als nur prüfen. Effizienz, Bedienbarkeit und Verfügbarkeit sind neben den Prüfaufgaben wichtige Eigenschaften, die ein Prüfsystem als fester Bestandteil einer innovativen und qualitätsorientierten Produktion erfüllen muss. Mit unserem Prüfsystem ECOS haben wir ein System entwickelt, das diesen Anforderungen gerecht wird.

Straßen-Simulationsstand

Um kosten- und zeitintensive Straßenfahrten im Bereich des Prüfablaufs einzusparen und zu ersetzen, wurde von Siemens ein Straßen-Simulationsprüfstand entwickelt. Die Prüfung im Prüfstand ist qualitativ hochwertiger, da Störgrößen wie Wettereinflüsse und Fahrstil des Fahrers, weitgehend ausgeschlossen sind.

Fahrwerk-Einstellstand

Siemens – Fahrwerk-Einstellstände zeichnen sich durch exakte SIDIS 3DCAM Messtechnik, zuverlässige Steuerung und innovativen Anlagenbau aus. Diese Kombination ist der Garant für Prüfstände, die den wachsenden Bedürfnissen der Automobiltechnik gerecht werden.

Rollenprüfstand

Siemens-Rollenprüfstände decken den gesamten Rollen-, Brems- und ABS-Prüfbereich ab. Hochgeschwindigkeitsfahrten bis 220 Km/h, Berg- und Talfahrtsimulationen, verschiedene Brems- und dynamische ABS-Prüfungen sowie Unwuchtmessungen der Kardanwelle werden durch hohe Fertigungsqualität sowie Wucht- und Vibrationsgüte der Siemens Rollenprüfstände ermöglicht. Durch Berücksichtigung phonetischer Besonderheiten ist auch die Integration von Geräuschmessungen und Infotainment-Funktionalitäten möglich.

SIDIS 3DCAM (Color Coded Triangulation)

Siemens revolutioniert die Fahrwerkmesstechnik mit SIDIS 3DCAM. Der Prozess der Fahrwerkeinstellung am Ende der Fertigstellung eines Fahrzeugs hat einen massiven Einfluss auf das spätere Fahrverhalten und damit auf einen der wichtigsten unique selling points von Automobilherstellern.

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen