English
Kontakt | Sitemap
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte und Systeme
Lösungen
Gesamtlösungs­partner
Fabrikplanung
Realisierungs­komponenten

Fabrikplanung

Siemens plant für seine Kunden den Karosseriebau (Teileanbau & Finish), die Endmontage (inkl. Prüfen & Finish) und die Logistik (innerhalb Werk).

Die Planung ist neben der Realisierung die entscheidende Aufgabe beim ganzheitlichen Aufbau einer Gesamtanlage. Erfahrungen aus Realisierungen fließen in die Planungen ein und gewährleisten so die Praxistauglichkeit der Gesamtanlagen.
Layout- und Prozessplanung

3D-Layout einer Endmontage, Opel Rüsselsheim
Unser Fokus reicht von der Bestandsaufnahme bis zur Erstellung von ausschreibungsfähigen Unterlagen. Unterstützt werden die Planungen von einem starken CAD-Team und eigenen Konstrukteuren.
Prozess- und Ablaufsimulation
Simulationsziele sind die Untersuchung eines Systems im Hinblick auf:
  • Funktionalität
  • Durchsatz
  • Engpässe
  • Direktläufer
  • Nacharbeitsaufwand

  • Bei vernetzten Subsystemen kann die Dimensionierung von Puffern und Anzahl von Ladungsträgern ein wichtiges Simulationsziel sein.
    3D-Visualisierung
    Mit der Layoutplanung entsteht aus einem Planungslayout das Ausführungslayout einer neuen Anlage. Die Layoutplanung ist heute bereits größtenteils in 3D umgesetzt. Mit modernen Visualisierungs­systemen sind die Planer unterschiedlicher Gewerke in der Lage, ihre Planungsergebnisse anhand eines gemeinsamen Modells zusammenzustellen und zu diskutieren. So entsteht im Rechner das Abbild der gesamten Fertigungsanlage.
    Drucken
       

    © Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen