中文 | Deutsch | English | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Productos & soluciones  |  News-Center  |  e-commerce  |  Support
Login | Registro
[Advanced]

Bienvenidos al área Comunicación Industrial

con la presentación de productos SIMATIC NET y temas afines

 

Le presentamos nuestros productos más novedosos:

CP 1623: CP con procesador propio para aplicaciones con grandes velocidades de transferencias
La tarjeta PCI Express inteligente con switch de 2 puertos integrado permite la conexión de sistemas basados en PCI Express a Industrial Ethernet El consiguiente alivio de la CPU host deja disponible en el PC gran potencia de cálculo. La transferencia constante y estable de los datos queda asegurada por la gestión del protocolo en el CP. Concebido para el uso en grandes configuraciones de redes.
Industrial Wireless Communication: nuevos puntos de acceso para aplicaciones bajo condiciones extremas
Los nuevos puntos de acceso SCALANCE W-784 y los Ethernet Client Modules completan ahora la gama SCALANCE W con modelos particularmente concebidos para su montaje dentro de armarios eléctricos en la industria o para su integración en otros equipos. Los nuevos puntos de acceso y Ethernet Client Modules completan así la gama ya disponible
- Puntos de acceso SCALANCE W-786 para uso en lugares con elevadas exigencias climáticas
- Puntos de acceso y Ethernet Client Modules SCALANCE W-788 para instalación fuera del armario eléctrico en la industria
Novedades en la familia de switches SCALANCE X
Switchs multipuerto con caja innovadora

La línea SCALANCE X-100 ha sido ampliada, manteniendo el probado diseño industral, con el modelo SCALANCE X116 con16 puertos eléctricos RJ45, el SCALANCE X124 con 24 puertos eléctricos RJ45 y SCALANCE X112-2 con 12 puertos eléctricos RJ45 y dos puertos ópticos con conexión BFOC para fibras multimodo.

Nueva variante de SCALANCE X-200 con gran número de puertos

La línea SCALANCE X-200 ha sido ampliada, manteniendo el probado diseño industrial, con las variantes SCALANCE X216 con16 puertos eléctricos RJ45, SCALANCE X224 con 24 puertos eléctricos RJ45 y SCALANCE X212-2 con 12 puertos eléctricos RJ45 y dos puertos ópticos con conexión BFOC para fibras multimodo.

Funcionalidad avanzada gracias a "managed Plus"

La nueva línea económica SCALANCE X-300 se diferencia de la SCALANCE X-200 por su mayor repertorio funcional (funcionalidad TI y Gigabit Ethernet) y de la SCALANCE X-400 por su tamaño compacto. Al igual que los switches de la línea X-400 ha sido desarrollada para para aplicaciones en redes de planta de alto rendimiento.

Acoplamiento redundante de anillos Gigabit con SCALANCE X408

El nuevo switch SCALANCE X408 permite un acoplamiento redundante de anillos a través de tramos Gigabit. El gestor integrado de redundancia (RM) supervisa continuamente el funcionamiento de la red. Antes de 0,3 segundos habilita una ruta sustituta.

Novedades SINAUT
Nuevo router GPRS MD740-1

El nuevo router GPRS MD740-1 permite la transmisión de datos a través del servicio GPRS de un proveedor de telefonía móvil GSM, tanto para el sistema de telecontrol SINAUT ST7 como para otros equipos de automatización basados en Ethernet, como por ejemplo en el campo del mantenimiento remoto. Como la transmisión de datos del proveedor GPRS a la central de control y supervisión o central de mantenimiento se realiza normalmente a través de Internet, el MD740-1 dispone de un router VPN incorporado y un sistema firewall. De esta forma se realizan conexiones IP bidireccionales con una seguridad óptima entre la estación y la central de control y supervisión / central de mantenimiento.

TIM 4R-IE, nueva solución de telecontrol para altas exigencias y todo tipo de redes

El nuevo módulo de comunicaciones TIM 4R-IE permite realizar la conexión flexible de hasta cuatro redes SINAUT. Tanto si se trata de WANs clásicas o redes basadas en IP, TIM 4R-IE puede utilizar todas simultáneamente para la comunicación SINAUT. Además, los datos de proceso quedan almacenados incluso en caso de corte eléctrico, gracias a la pila tampón opcional. Este especialista en comunicación con S7-400, S7-300, PCs con sistema de supervisión en la central y C7 puede ser utilizado universalmente.

La versión actual V2.7 contiene ampliaciones necesarias para utilizar ST7cc con el nuevo TIM 4R-IE. Además, SINAUT ST7cc ha sido optimizado consecuentemente para su integración en PCS 7.

Imprimir
   

© Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use