中文 | Deutsch | English | Español | Italiano
Sitemap | Contact | Index
Home  |  Produits & solutions  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Connexion | Register
[Advanced]

Bienvenue dans la communication industrielle

la présentation des produits SIMATIC NET et des thèmes apparentés

 

Nos produits les plus récents :

CP 1623 : CP avec microprocesseur propre pour les applications à hauts débits de transmission
La carte intelligente PCI Express avec commutateur 2 port intégré permet de raccorder les systèmes basés sur PCI Express à Industrial Ethernet. Grâce à la décharge de la CPU hôte, une grande puissance de calcul est disponible dans le PC. Le traitement protocolaire sur le CP garantit un débit de données constant et stable. Conçu pour l'emploi en environnement industriel sévère.
Industrial Wireless Communication - De nouveaux points d'accès pour les utilisations extrêmes
Les nouveaux points d'accès SCALANCE W-784 et modules Client Ethernet complètent la gamme SCALANCE W : ce sont des appareils tout particulièrement adaptés au montage en armoire en milieu industriel ou à l'intégration dans des appareils. Les nouveaux points d'accès et modules Client Ethernet complètent ainsi la gamme des produits jusqu'ici disponibles
-Points d'accès SCALANCE W-786 pour répondre aux exigences climatiques sévères
- Points d'accès SCALANCE W-788 et modules Client Ethernet pour un montage zéro armoire en milieu industriel
Du nouveau dans la gamme des commutateurs SCALANCE X
Commutateurs multiports avec technique de boîtier innovante

La gamme de produits SCALANCE X-100 au design industriel standard éprouvé a été complétée par la variante SCALANCE X116 à 16 ports RJ45 cuivre, la variante SCALANCE X124 à 24 ports RJ45 cuivre et par la variante SCALANCE X112-2 à 12 ports RJ45 et 2 ports optiques avec connectique BFOC pour fibres optiques multimode.

Nouvelles variantes de SCALANCE X-200 avec un grand nombre de ports

La gamme de produits SCALANCE X-200 au design industriel standard éprouvé a été complétée par la variante SCALANCE X216 à 16 ports RJ45 cuivre, la variante SCALANCE X224 à 24 ports RJ45 cuivre et par la variante SCALANCE X212-2 à 12 ports RJ45 cuivre et 2 ports optiques avec connectique BFOC pour fibres optiques multimode.

Fonctionnalités étendues grâce à la gamme "managé plus"

La nouvelle gamme économique SCALANCE X-300 se distingue de la gamme SCALANCE X-200 par ses fonctions étendues (fonctionnalité TIC et Ethernet Gigabit) et de la gamme SCALANCE X-400 par sa compacité. Tout comme les commutateurs x-400, cette gamme a été développée pour les réseaux d'installations à performances élevées. Pour en savoir plus.

Couplage redondant d'anneaux Gigabit avec SCALANCE X408

Le nouveau commutateur SCALANCE X408 autorise un couplage redondant d'anneaux Gigabit par le biais de lignes Gigabit. Le gestionnaire de redondance intégré (RM) surveille le fonctionnement du réseau. La reconfiguration du réseau après une panne prend moins de 0,3 seconde.

Nouveautés SINAUT
Nouveau routeur GPRS MD740-1

Le nouveau routeur GPRS MD740-1 permet de transmettre des données par le service GPRS d'un opérateur cellulaire aussi bien pour le système de téléconduite SINAUT ST7 que pour tout autre automate basé sur Ethernet, par exemple dans le domaine de la télémaintenance. La transmission des données de l'opérateur GPRS au poste de conduite ou à la centrale de maintenance s'effectuant normalement par Internet, le modem MD740-1 dispose d'un routeur VPN et d'un pare-feu. Il est ainsi possible de réaliser des liaisons IP bidirectionnelles parfaitement sécurisées entre station et poste de conduite/centrale de maintenance.

TIM 4R-IE - nouvelle solution de téléconduite haut de gamme pour tous les réseaux

Le nouveau module de communication TIM 4R-IE offre des possibilités de raccordement très variées pour quatre réseaux SINAUT au maximum. Qu'il s'agisse de réseaux WAN classiques ou de réseaux sur base IP, le TIM 4R-IE peut tous les utiliser simultanément pour la communication SINAUT. Grâce à la pile de sauvegarde optionnelle, les données process mises en mémoire ne se perdent pas, même en cas de panne de courant. De plus, ce spécialiste de communication se prête à un emploi universel avec S7-400, S7-300, PC de poste de conduite et C7.

La version actuelle V2.7 contient des extensions nécessaires à l'utilisation de ST7cc avec le nouveau TIM 4R-IE. Par ailleurs, cette version contribue à une optimisation ciblée de SINAUT ST7cc pour la liaison à PCS 7.

Imprimer
   

© Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use