中文 | Deutsch | English | Español | Français
Site Map | Index | Contact Us
Home  |  Prodotti e Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Entra | Registrazione
[Advanced]

Benvenuti nel settore Comunicazione Industriale

la presentazione di prodotti SIMATIC NET e di argomenti correlati

 

Qui sono i nostri nuovi prodotti:

CP 1623: CP con proprio microprocessore per applicazioni con velocità di trasmissione elevate
La scheda PCI intelligente con Switch a 2 porte integrato consente il collegamento di sistemi basati su PCI Express ad Industrial Ethernet. Grazie alla riduzione del carico di lavoro della CPU host è disponibile un'elevata potenza di calcolo nel PC. L'elaborazione del protocollo su CP assicura una portata dati stabile e costante. Concepito per l'impiego in grandi configurazioni di reti.
Industrial Wireless Communication - Nuovi Access Points per impieghi a fronte di esigenze estreme
Con i nuovi Access Points SCALANCE W-784 e gli Ethernet Client Modules la famiglia SCALANCE W viene ampliata con apparecchiature particolarmente adatte per l'installazione in quadri elettrici nei settori industriali oppure per l'integrazione in apparecchiature. I nuovi Access Points ed Ethernet Client Modules completano così la famiglia dei prodotti finora disponibili
- Access Points SCALANCE W-786 per elevate esigenze climatiche
- Access Points SCALANCE W-788 ed Ethernet Client Modules per l'installazione senza quadro elettrico nell'industria
Novità della famiglia di Switches SCALANCE X
Switch con più porte e tecnica di custodia innovata

La linea di prodotti SCALANCE X-100 è stata ampliata, nel comprovato design industriale standard, con le varianti di prodotto SCALANCE X116 con 16 porte elettriche RJ45, SCALANCE X124 con 24 porte elettriche RJ45 e SCALANCE X112-2 con 12 porte elettriche RJ45 - ed in aggiunta con due porte ottiche con connessione BFOC per le fibre Multimode.

Nuove varianti di SCALANCE X-200 con elevato numero di porte

La nuova linea di prodotti SCALANCE X-200 è stata ampliata, secondo il comprovato standard di design industriale, con la variante di prodotto SCALANCE X216 con 16 porte elettriche RJ45, con la variante di prodotto SCALANCE X224 con 24 porte elettriche RJ45 e SCALANCE X212-2 con 12 porte elettriche RJ45 – e due porte ottiche con connessione BFOC per fibre Multimode.

Funzionalità ampliata tramite "managed plus"

La nuova linea economica di prodotti SCALANCE X-300 si contraddistingue, rispetto alla linea SCALANCE X-200, per il repertorio di funzioni ampliato (funzionalità IT e Gigabit Ethernet) e, rispetto a SCALANCE X-400, per la forma costruttiva compatta. La nuova linea è stata sviluppata, esattamente come gli Switch della serie X-400, per l’impiego in reti d’impianto ad elevate prestazioni.

Accoppiamento ridondante di anelli Gigabit con SCALANCE X408

Il nuovo SCALANCE X408 consente un accoppiamento ridondante di anelli Gigabit tramite segmenti Gigabit. Il Redundancy-Manager (RM) integrato sorveglia permanentemente la funzionalità della rete. Entro un tempo di max. 0,3 secondi esso attiva un segmento di riserva.

Novità SINAUT
Nuovo GPRS-Router MD740-1

Il nuovo GPRS-Router MD740-1 consente la trasmissione di dati mediante il servizio GPRS di un Provider radiomobile GSM sia per il sistema di telecontrollo SINAUT ST7 sia per apparecchiature d'automazione basate su Ethernet, ad es. nel campo della telemanutenzione. Poiché la trasmissione dati dal Provider GPRS al Control-Center risp. alla centrale di manutenzione avviene normalmente tramite Internet, l'MD740-1 dispone di VPN-Router e Firewall incorporati. Sono così possibili collegamenti IP bidirezionali perfettamente protetti tra stazione e Control-Center/Centrale di manutenzione.

TIM 4R-IE - Nuova soluzione di telecontrollo per elevate esigenze e per tutte le reti

La nuova unità di comunicazione TIM 4R-IE offre possibilità di collegamento flessibili con fino a quattro reti SINAUT. Che si tratti di WAN classiche o di reti IP-based, TIM 4R-IE può utilizzare contemporaneamente tutte le possibilità per la comunicazione SINAUT. E i dati di processo memorizzati sono salvati anche in caso di caduta dell'alimentazione dalla rete, grazie alla batteria tampone opzionale, Inoltre, l'unità TIM 4R-IE è universalmente impiegabile con PLC S7-400, PLC S7-300, PC di Control-Center e PLC visualizzati C7.

L'attuale versione V2.7 contiene ampliamenti, che sono necessari per il funzionamento dell'ST7cc con la nuova TIM 4R-IE. Con questa versione SINAUT ST7cc è stato conseguentemente ottimizzato per il collegamento a PCS 7.

Stampa
   

© Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use