Deutsch | English | Español | Français | Italiano
Site Map | Contact Us | Index
主页  |  产品与解决方案  |  新闻中心  |  电子商务  |  支持
登录 | 注册
[Advanced]
信息资料
印刷版目录
小册子
的视听资料
广告
期刊和专业文献
软件
订购信息资料
技术文献资料
标书
培训
常见问题
工具和下载
图片数据库
术语表

视听资料

您可在本页面上订阅或者下载 CD 或者 DVD 电子版视频、试用版软件、演示系统。

在此预览目前提供的视频:

11/2007
SINEMA E 试用版软件和许可证磁盘升级

SINEMA E 软件(SIMATIC Network Manager Engineering) 可为使用者提供 WLAN 网络规划,配置,模拟和测量(现场勘测)的各种不同工具 – 现在也可适用于 Windows Vista 系统!

本 CD 光盘上的试用版或者演示版软件不得用于生产性应用,尤其不得用于编程、测试和调试。您具有在一台 (1) 设备上安装本软件,并且以试用和验证为目的使用本软件的非独占性不可转让的权利。 除了带有 14 天试用许可证的 SINEMA E 2006 + SP2 原装软件之外,全新的 CD-ROM 还随带一张许可证磁盘,利用它可使用 7 天 SINEMA E Standard 的功能。 附加信息中还增加了指南和 SINEMA E 录像。

本 CD 光盘有两种语言版本(德语和英语)。

您可通过 联系人

订货号:
德语/英语: 6ZB5530-1AU30-2FA2

UP
11/2007
SCALANCE CD-Rom 升级

大致介绍现代工业网络对拓扑结构以及有源组件的要求,然后展示 SCALANCE 产品系列的最新组件。

  • SCALANCE X,工业以太网交换机系列
  • SCALANCE W,工业无线局域网组件,以及
  • SCALANCE S,SIMATIC NET 的安防方案
以导航式菜单结构,向决策者以及技术人员介绍所有自动化设备。

本 CD 光盘有两种语言版本(德语和英语)。

您可通过联系人或者填写联机订阅表来订阅该手册。

订货号:
德语/英语: 6ZB5530-1AR30-2FA2

UP
04/2007
ERTEC 系统级芯片
工业以太网上的实时通讯
工业以太网上的实时通讯
光盘上为ERTEC Microsite的修订版。 获取 ERTEC 的概况。 分别可了解 ERTEC 200 和 ERTEC 400 的所有重要数据、技术支持和培训信息。

目录

  • 技术数据
  • 方块电路图
  • 电路图
  • 手册
  • 介绍: 实时通讯
  • 技术支持
  • 培训

    订货号:
    德语/英语: E20001-W310-P820-V1-7400

    您可通过 联系人 或者填写在线表格 来订购该 CD。

  • UP
    11/2006
    SIMATIC NET >> Sales Movies
    请跟随我们一起开始工业无线局域网以及工业安防之旅。 本 DVD 光盘上我们为您准备了有关这些主题的 Sales Movies,并且配有解说词,特别适合在举办营销活动时作为宣传片使用,或者以视频方式向客户进行简要介绍。

    此外本 DVD 光盘中还包含围绕这一主题的相关手册、宣传册和参考项目介绍。

    本 DVD 光盘有两种语言版本(德语和英语)。

    您可以通过您的SIMATIC NET 联系人 或者填写在线表格 进行订购。

    订货号:
    德语/英语: 6ZB5530-1AV30-2FA0

    UP
    打印
       

    © Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use