Deutsch | English | Español | Français | Italiano
Site Map | Contact Us | Index
主页  |  产品与解决方案  |  新闻中心  |  电子商务  |  支持
登录 | 注册
[Advanced]
产品
解决方案
参考资料
合作伙伴

SIMATIC NET 解决方案

2007/09
SIMATIC NET >> 配置 10

使用 GSM 调制解调器 MD720 发送和接收 SMS

SINAUT MD720-3 是 GPRS 调制解调器,使用它可通过 PC 调度台上的 GPRS 连接 SIMATIC S7-200 站点和 SINAUT MICRO SC。 此外,MD720-3 可作为 GSM 调制解调器的一项功能发送和接收SMS,同时,也可适用于 SIMATIC S7-300/400 控制器。 在配置中显示,SIMATICS7-300/400 控制器可通过 MD720-3 和移动无线网络向手机发送有关设备状态的 SMS 信息。

本宣传册有 德语英语 版可供订阅。可通过您的 SIMATIC NET 联系人 订阅印刷版手册。

订货号
德语版: 6ZB5530-2AG01-0BA0
英语版: 6ZB5530-2AG02-0BA0

UP
2007/04
SIMATIC NET >> 配置 9
通过 GPRS 路由器 MD740-1进行互联网的远程访问

通过互联网进行 GPRS 连接,因此有必要采取相应的安全措施。 利用在此介绍的解决方案,用安全模块 SCALANCE S 构建与带 GPRS 路由器 MD740-1 远程站点的安全连接。 保护可靠的数据传输,防止间谍程序与非法操作。

本宣传册有 德语版 and 英语 版可供订阅。可通过您的 SIMATIC NET 联系人 订阅印刷版手册。

订货号
德语版: 6ZB5530-2AF01-0BA0
英语版: 6ZB5530-2AF02-0BA0

UP
2007/04
SIMATIC NET >> 配置 8
基于 IP 的环境内 SINAUT ST7

我们想使用该配置使 SINAUT 入门者和传统 SINAUT WAN 连接转换者更加贴近 TIM 3V-IE 上的以太网通讯以及互联网上的 GPRS 无线连接。 根据综合演示设备可回顾设计,并使设计符合您个人的要求。

本宣传册有 德语英语 版可供订阅。可通过您的SIMATIC NET 联系人 订阅印刷版手册。

订货号
德语版: 6ZB5530-2AE01-0BA0
英语版: 6ZB5530-2AE02-0BA0

UP
2007/01
SIMATIC NET >> 配置 7

借助 HMI 操作界面和 STEP 7 功能的同时,配置 7 通过 PROFINET 和 AS 界面实现诊断 。 此外,AS-i 主站可通过模拟界面进行可视化管理和控制。 用唯一一种线缆替换执行器/传感器层内成本过高的电缆束。

订货号
德语版: 6ZB5530-2AD01-0BA0
英语版: 6ZB5530-2AD02-0BA0

UP
2006/11
SIMATIC NET >> 配置 6
PROFINET IO 环境中利用 RCoax 构建的工业无线局域网(配置 6)

配置 6 的手册中所介绍的是一种基于常规网络技术的解决方案,即对通过滑环连接到某一个运动站点的现有PROFIBUS连接进行扩展和现代化改造,将 PROFIBUS 从站纳入 PROFINET/工业无线局域网设计方案之中,以及通过工业无线局域网整合某一个 PROFINET IO 设备。
基本要求:尽管存在不利的无线环境条件,也要满足无线局域网系统对分布式外围设备的常规实时要求。

订货号
德语版: 6ZB5530-2AC01-0BA0
英语版: 6ZB5530-2AC02-0BA0

UP
2006/03
SIMATIC NET >> 配置 5
借助防火墙保护自动化单元(配置 5)

自动化单元应接入公司网络之中,只有指定的合作伙伴/网络节点以及通讯服务才能访问内部单元的设备。

手册配置 5 将为您展示如何使用 SCALANCE 安全模块借助防火墙来保护自动化单元/组件。

订货号
德语版: 6ZB5530-2AB01-0BA0
英语: 6ZB5530-2AB02-0BA0

UP
2005/11
SIMATIC NET >> 配置 4
工业安全,通过 IPsec 保护的 VPN 隧道(配置 4) 如果需要在两个自动化单元之间通过一个带有安全隐患的网络进行数据交换,则对数据交换进行保护就成为了必须解决的问题。 SCALANCE S 的硬件和软件可组成一种面面俱到的成熟的安全系统。 SCALANCE S 是严格按照工业通讯所需的要求而专门设计的。

手册“配置 4”将为您展示如何使用 SCALANCE 安全模块来保护自动化单元/组件。

订货号
德语: 6ZB5530-2AA01-0BA0
英语: 6ZB5530-2AA02-0BA0

UP
2005/08
SIMATIC NET >> 配置 3
工业无线 LAN: 通过使用 SCALANCE W788-1PRO 和 WinCC flexible (配置 3)所构建的 IWLAN 进行操作与监控

使用者经常需要不仅能够从某一地点来访问某个设备,而且也要能够以不受地域限制的方式来操作和监控设备。 分布距离较远的生产车间或者难以接近的设备单元更有如此要求。

手册“配置 3”所描述的就是通过构建工业无线 LAN 来操作与监控设备的示例。

订货号
德语: E20001-A330-P820
英语: E20001-A330-P820-7600

UP
2005/08
SIMATIC NET >> 配置 2
工业无线 LAN: 通过使用 SCALANCE W788-1PRO、 MP 270B 和 WinCC flexible (配置 2)所构建的 IWLAN 进行移动维护

经常会要求不仅仅从某一地点来访问设备。 例如,当需要进行调试或者出现故障时,就需要尽快在现场进行设备诊断或者维护。 分布距离较远的生产车间或者难以接近的设备单元更有如此要求。

UP
2004/12
SIMATIC NET >> 配置 1
使用 SIMATIC NET 配置快速进入待机状态 SIMATIC NET 配置所展现的是推荐用于典型工业通讯任务、经过系统测试的组件。

手册“配置 1”所描述的是通过无线 LAN 用移动方式对控制器进行调试和维护的方法。

订货号
德语: E20001-A280-P820
英语: E20001-A280-P820-7600

UP
打印
   

© Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use