Deutsch | English | Español | Français | Italiano
Site Map | Contact Us | Index
主页  |  产品与解决方案  |  新闻中心  |  电子商务  |  支持
登录 | 注册
[Advanced]
产品
工业以太网
工业移动通讯
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
网节
IWLAN/PB Link PN IO
IE/PB Link PN IO
IE/AS-i LINK PN IO
DP AS-i LINK 高级
DP/ASI link 20E
DP/PA link
解决方案
参考资料
合作伙伴

IE/PB Link PN IO

IE/PB Link 可作为独立组件通过实时通讯 (RT) 在工业以太网和 PROFIBUS 之间形成平滑过渡,并将现有 PROFIBUS 设备连接到 PROFINET 应用中。IO 控制器处理所有 DP 从站的方法与处理带以太网接口的 IO 设备方法相同,即,IE/PB Link PN IO 代表其位置。
现有系统和制造商依赖性的投资保证
将来,也可使用和扩展通过 PROFIBUS 进行通讯的现有系统和设备部件。通过 IE/PB Link PN IO 将 PROFIBUS 设备无线接入 PROFINET 中,以便保护您的现有投资。因此,要采用任意供应商的创新标准型 PROFINET。
控制中心提供企业通讯,访问不受地区影
可从控制中心加载 STEP 7 程序,并优化您的设备。此外,通过工业以太网和互联网不仅可访问所有企业层的过程数据,也可访问工业以太网的任何地方。
通过 S7 路由和数据记录路由 (PROFIBUS DP) 实现跨网络的 PG/OP 通讯
通过 IE/PB Link PN IO 可在工业以太网或 PROFIBUS 上的 PG 远程编程所有 S7 站点(S7 路由)。
此外,可借助 S7 OPC 服务器从工业以太网上(如用于 OPC 客户端接口的 HMI 应用程序)访问 PROFIBUS 上 S7 站点的所有数据。例如,可通过 IE PB Link PN IO 用 SIMATC PDM(PC 上)对一台 PROFIBUS 现场设备进行参数化和诊断(数据记录路由)。
备份配置数据的 C-PLUG
无需 PG 和设计,用少许费用就可更换故障设备。备用设备中只能采用带已备份配置数据的 C-PLUG 可换存储媒介。
打印
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use