Deutsch | English | Español | Français | Italiano
Site Map | Contact Us | Index
主页  |  产品与解决方案  |  新闻中心  |  电子商务  |  支持
登录 | 注册
[Advanced]
产品
工业以太网
工业移动通讯
网络组件
IWLAN RCoax 电缆
IWLAN/PB Link PN IO
SCALANCE W-700
附件
电源
天线
网络管理
网络管理
SINAUT 移动通讯组件 (GSM/GPRS)
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
网节
解决方案
参考资料
合作伙伴

天线与天线附件

SCALANCE W-700 产品的分立天线可提供可靠的无线连接。 最适合用于产品 SCALANCE W788-1PRO、SCALANCE W788-2PRO 和 SCALANCE W744-1PRO。 安装简便,因为天线上已经预装了天线电缆和 R-SMA 插接器。

SIMATIC NET 的天线均满足防护等级 IP65,有定向(垂直 20°,水平 20°)与全向(水平 360°,垂直 30°)之分。

  • ANT793-8DR
  • ANT795-4MR
  • ANT795-6MR

天线附件

避雷器件 LP798-1PRO

避雷器件 LP 798-1PRO 可拓宽配有分立天线的 SCALANCE W-700 产品的应用范围,特别适用于室外

天线终端电阻 TI795-1R

如果在使用 SCALANCE W-700 产品时不打算使用第二根天线,就必须给第二个 R-SMA 插孔连接一个天线终端电阻。

天线延长电缆 FRNC

可提供预装有两个 R-SMA 接头、长度为 5 米的天线延长电缆,以便达到最佳安装效果。 (仅适用于 ANT 790 型)
打印
   

© Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use
更多信息:
应用可能
设计
新功能
技术数据