|
参考资料Canal de Isabell / 西班牙装有 SCALANCE S 和 SCALANCE X 的 SINAUT 系统
用户:
最终用户: Canal de Isabell II
![]() Canal de Isabel II 是马德里市的国有企业,负责供应、净化和分配城市饮用水。 此外它还负责净化城市废水。
![]() 目前,该企业为大约 600 万居民提供用水。 由于一年之中的降雨量极其不均匀和不稳定,所以供水的季节性和系统性变化就成为企业最大的挑战。
挑战:
工作站由 S5 系列转变为 S7
![]() 通过基于 IP 的网络将装有 SINAUT ST1 协议的 SIMATIC S5 工作站转变为装有 SINAUT ST7 协议的 SIMATIC S7 系统
![]() 使用基于 ST7cc 和 WinCC 的系统对 SINAUT ST7 工作站进行监控和诊断
![]() 通过 TIM4R-IE 将以太网与控制中心相连
![]() 借助 SCALANCE S612 模块保护新的网络结构
产品:
硬件 ![]() 20 个 TIM3V-IE 通信模块
![]() 5 个 TIM4R-IE 通信模块
![]() 22 台 SCALANCE S612
![]() 3 台 SCALANCE X208
![]() 2 台 SCALANCE X224
软件 SINAUT ST7cc
![]() WinCC 6.2
优点:
![]() 使用西门子实现一体化系统
![]() 系统可以用于不同的网络拓扑(GSM、无线电、专用线、GPRS、基于 IP 的网络)
![]() 由于使用了 SINAUT,系统可以对 IP 网络可能出现的问题预先进行调整(如等待时间、偶尔的中断等)。
![]() 广泛的持久性和投资保护
![]() 在工厂范围内应用一致的安全方案
![]() 直观组态,无需专门的安全知识
![]() 通过组态工具自动创建证书
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||