中文 | Deutsch | English | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Productos & soluciones  |  News-Center  |  e-commerce  |  Support
Login | Registro
Material informativo
Documentación técnica
Textos para licitaciones y especificaciones
Formación
FAQ
Herramientas & Descargas
Base de datos de imágenes
Glosario

Glosario

Términos y abreviaturas utilizadas en la terminología SIMATIC® NET:

0-9 A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z  

Término Significado Explicación
SA Source Address  
SAP Service Access Point Punto de acceso a servicios: Interfaz a través de la cual el usuario puede acceder a servicios de un nivel determinado
SAPI Simple Application Programmers Interface  
Servicio SDA Send Data with Acknowledge (acceso libre a capa 2) Enviar servicios capa 2 confirmados
SDN Send Data with Acknowledge (acceso libre a capa 2) Enviar servicios capa 2 no confirmados (broadcast, multicast)
SFB Bloque de función del sistema Un bloque de función de sistema SFB es un FB integrado en la CPU S7. Dado que SFB es parte del sistema operativo, éste no se carga como parte del programa. SFBs son bloques con "memoria“. También hay que crear bloques de datos de instancia para SFBs y cargarlos en la CPU como parte del programa
SFC System function calls Llamadas de funciones del sistema, integradas en el sistema operativo de la CPU, por ejemplo, funciones de tiempo o de transferencia de bloques
Shared LAN   Todos los componentes de una red Shared LAN (to share = compartir) comparten el ancho de banda nominal. Shared LANs están provistas de repetidores/hubs.
Tiempo de propagación de señal   Tiempo que precisa un paquete de datos en su recorrido a través de la red
Slot Time   Tiempo que transcurre entre el envío de una llamada y la respuesta o confirmación
SM Signal Module Módulo digital de entrada de datos para SIMATIC
SMTP Simple Mail Transfer Protocol Protocolo de transmisión para e-mail
SNMP Simple Network Management Protocol Protocolo de comunicación para la integración de estaciones a través de la red a una Network Management Station
Socket (interfaz) Comunicación estándar en Industrial Ethernet Permite la comunicación de datos con ordenadores a través del protocolo TCP IP En esta interfaz ampliamente extendida en el mundo de PC y UNIX, los usuarios pueden programar libremente protocolos propios. En el sistema SIMATIC S7 los bloques SEND/RECEIVE se utilizan para el acceso a TCP/IP.
SOFTNET   Software basado en módulos simples de comunicación
Spanning Tree Protocol Protocolo de configuración especificado en el estándar IEEE-802.1d de bridges Para evitar la circulación de paquetes de datos por la red en una estructura mallada con switches, diversos puertos en los switches se ponen en stand-by. De esta forma se crea una red con topología de árbol. Las conexiones/puertos stand-by están disponibles en caso de fallo como conexión redundante. La reconfiguración de la red a través del protocolo Spanning Tree dura varios segundos y por ello no está indicada para fines industriales.
SP Service Packs Se trata de datos disponibles en Internet de forma gratuita que pueden ser descargados sencillamente.
SPC Siemens PROFIBUS Controller  
PLC Autómata programable  
S/STP Screened Shielded Twisted Pair En esta composición de cable, los pares individuales trenzados de un cable de par trenzado están recubiertos de una película protectora. Los dos pares apantallados están cubiertos con una malla de pantalla común de cobre.
ST (conector) Straight Tip-Stecker Conector para cable de fibra óptica con bloqueo de bayoneta (ST = marca registrada de la empresa AT&T)
Conmutación   Establecimiento simultáneo de varias conexiones entre los puertos. Estas conexiones se crean de forma dinámica y temporal según el tráfico de datos.
S0 (interfaz) Interfaz base de RDSI para la conexión de equipos terminales  
S7-Routing   Comunicación PG/OP a través de diferentes redes
Imprimir
   

© Siemens AG 2001-2010 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use