中文 | Deutsch | English | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Productos & soluciones  |  News-Center  |  e-commerce  |  Support
Login | Registro
[Advanced]
Productos
Industrial Ethernet
PROFINET
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Módulos de comunicaciones TIM
Módem
Componentes para telefonía móvil
Software
SINAUT MICRO
SINAUT ST7
Accesorios
Transiciones de red
Soluciones
Referencias
Partners

Software para SINAUT MICRO

SINAUT MICRO SC es un completo paquete de software para el PC y SIMATIC S7-200. El servidor OPC permite conectar, vía GPRS hasta 256 estaciones remotas SIMATIC S7-200 a una estación central de supervisión. Vía GPRS se establece también una conexión "on line" inalámbrica, bidireccional y permanente con el S7-200. Todas las conexiones con los nodos GPRS se supervisan mediante MICRO SC, que ofece una gran claridad.

Función
  • Acceso a variables de SIMATIC S7-200 a través de la interfaz OPC
  • Comunicación inalámbrica entre estaciones S7-200 mediante la función de encaminamiento integrada
  • Posibilidad de utilizar WinCC y WinCC flexible como client
  • Configuración del tiempo de vigilancia y sincronización horaria de las estaciones S7-200
  • Posibilidad de configurar la transmisión cíclica de todas las variables; posibilidad de combinar la transmisión de las variables con la función de vigilancia
  • Comunicación con las estaciones S7-200 basada en eventos
  • Máscaras de introducción para crear estaciones S7-200
  • El PC en el que está instalado el software MICRO SC, tiene que estar siempre accesible desde la red GPRS. Para que esto sea posible, el PC debe tener una conexión directa con la red GPRS a través de una línea dedicada o una conexión permanente con Internet, por ejemplo, vía ADSL.
Seguridad
  • Autentificación por contraseña cuando una estación S7-200 establece una comunicación entrante
  • Tráfico de datos seguro entre módem, Internet y SINAUT MICRO SC mediante algoritmos de cifrado.
Diagnóstico
  • Vista general en forma de tabla con el estado de conexión de todas las estaciones
  • Estado de las conexiones en forma de lista
  • Posibilidad de configurar el comportamiento de actualización
  • Consulta manual del estado de las conexiones
  • Funciones de diagnóstico integradas para la vigilancia de las conexiones
Imprimir
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use