中文 | Deutsch | English | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Productos & soluciones  |  News-Center  |  e-commerce  |  Support
Login | Registro
[Advanced]
Productos
Soluciones
Referencias
Partners

SIMATIC NET Soluciones

2007/09
SIMATIC NET >> Configuration 10

Envío y recepción de SMS con el módem GSM MD720

SINAUT MD720-3 en un módem GPRS que permite comunicar, vía GPRS, estaciones remotas SIMATIC S7-200 con una central de supervisión equipada con PC y SINAUT MICRO SC. Además, el MD720-3 es capaz de enviar y recibir mensajes SMS, con lo que puede usarse también para autómatas SIMATIC S7-300/400. En esta Configuration se muestra cómo un autómata SIMATICS7-300/400 está en condiciones de enviar a un móvil vía SMS mensajes sobre el estado de una planta, por intermedio del MD720-3 y la red de telefonía móvil.

El folleto está disponible en alemán e inglés. Puede solicitar la versión en papel del folleto dirigiéndose a su persona de contacto SIMATIC NET.

Referencias
alemán: 6ZB5530-2AG01-0BA0
inglés: 6ZB5530-2AG02-0BA0

UP
2007/04
SIMATIC NET >> Configuration 9

Acceso remoto por Internet vía router GPRS MD740-1
Como las conexiones GPRS se canalizan por Internet es preciso tomar las correspondientes medidas de seguridad. La solución aquí mostrada usa un Security Modul SCALANCE S para establecer una conexión protegida con las estaciones remotas usando el router GPRS MD740-1. Con ello se protege eficazmente la transferencia de datos contra espionaje y manipulación.

El folleto está disponible en alemán e inglès. Puede solicitar la versión en papel del folleto dirigiéndose a su persona de contacto SIMATIC NET.

Referencias
alemán: 6ZB5530-2AF01-0BA0
inglés: 6ZB5530-2AF02-0BA0

UP
2007/04
SIMATIC NET >> Configuration 8

SINAUT ST7 en entorno IP
Esta Configuration tiene como objetivo introducir tanto a los principiantes en SINAUT como a los expertos en conexiones WAN clásicas del sistema SINAUT la comunicación por Ethernet a través del TIM 3V-IE y la conexión inalámbrica GPRS vías Internet. En base a un sistema de demostración integrado podrá ver la configuración y la manera de adaptarla a sus necesidades.

El folleto está disponible en alemán e inglés. Puede solicitar la versión en papel del folleto dirigiéndose a su persona de contacto SIMATIC NET.

Referencias
alemán: 6ZB5530-2AE01-0BA0
inglés: 6ZB5530-2AE02-0BA0

UP
2007/01
SIMATIC NET >> Configuration 7
Con ayuda de una interfaz de usuario (HMI) y funciones STEP 7, Configuration 7 implementa las posibilidades de diagnóstico vía PROFINET yAS-Interface. Además es posible visualizar y controlar esclavos AS-i desde una interfaz de simulación. Esto permite reemplazar complejos mazos de cables en el nivel de actuadores y sensores por un único cable.

Referencia
alemán: 6ZB5530-2AD01-0BA0
inglés: 6ZB5530-2AD02-0BA0

UP
2006/11
SIMATIC NET >> Configuration 6
Industrial Wireless LAN con cable RCoax en entorno PROFINET IO (Configuration 6)

El folleto Configuration 6 muestra una solución, basada en tecnología de red convencional, que se ha ampliado y modernizado reemplazando una conexión vía PROFIBUS por contactos deslizantes a una estación móvil, integrando esclavos PROFIBUS en el concepto PROFINET/IWLAN así como un PROFINET IO-Device vía IWLAN.
Condición expresa ha sido el respeto por parte del sistema IWLAN de las exigencias de tiempo real (RT) habituales en E/S remotas (periferia descentralizada) a pesar del desfavorable entorno para comunicaición radioelétrica en el lugar de aplicación.

Referencias
alemán: 6ZB5530-2AC01-0BA0
inglés: 6ZB5530-2AC02-0BA0

UP
2006/03
SIMATIC NET >> Configuration 5
Protección de una célula de automatización mediante firewall (Configuration 5)

Se desea conectar una célula de automatización con la red corporativa de forma que por medio de un control de accesos sólo determinados nodos de la red/estaciones o servicios de comunicación tengan acceso a las estaciones internas de dicha célula.

El folleto Configuration 5 muestra la forma de usar el SCALANCE Security Module para proteger células/componentes de automatización usando firewall.

Referencias
alemán: 6ZB5530-2AB01-0BA0
inglés: 6ZB5530-2AB02-0BA0

UP
2005/11
SIMATIC NET >> Configuration 4
Industrial Security vía túnel VPN protegido por IPsec (Configuration 4)

Cuando se precise un intercambio de datos entre dos células de automatización a través de una red potencialmente insegura surge la necesidad de asegurar dicho intercambio de datos. El hardware y el software de SCALANCE S representan un sistema de seguridad perfeccionado hasta el último detalle. SCALANCE S ha sido diseñado a la medida de las más altas exigencias de la comunicación industrial.

El folleto Configuration 4 muestra cómo utilizar el módulo de seguridad SCALANCE para la protección de células o componentes de automatización.

Referencia
alemán: 6ZB5530-2AA01-0BA0
inglés: 6ZB5530-2AA02-0BA0

UP
2005/08
SIMATIC NET >> Configuration 3
Industrial Wireless LAN: Manejo y visualización (HMI) a través de IWLAN con SCALANCE W788-1PRO y WinCC flexible (Configuration 3)

No siempre se desea acceder a una instalación desde su lugar de emplazamiento, a veces también se requiere poder acceder desde el exterior. Así ocurre en caso de naves de fábricas de grandes dimensiones o en unidades de planta difícilmente accesibles.

El folleto Configuration 3 muestra una configuración ejemplar para el manejo y visualización de una instalación o planta vía Industrial Wireless LAN.

Referencia
alemán: E20001-A330-P820
inglés: E20001-A330-P820-7600

UP
2005/08
SIMATIC NET >> Configuration 2
Industrial Wireless LAN: Mantenimiento móvil vía IWLAN con SCALANCE W788-1PRO, MP 270B y WinCC flexible (Configuration 2)

A veces es necesario poder acceder a una instalación o planta desde más de un emplazamiento. Por ejemplo, durante actividades de puesta en marcha o en caso de avería es necesario realizar un diagnóstico o mantenimiento de la instalación in situ. Así ocurre en caso de naves de fábricas de grandes dimensiones o en unidades de planta difícilmente accesibles.

UP
2004/12
SIMATIC NET >> Configuration 1
Rápidamente listo con SIMATIC NET Configurations

SIMATIC NET Configurations representan una serie de componentes, de funcionamiento probado a nivel de sistema, recomendados para la ejecución típica de tareas de comunicación industrial.

El folleto Configuration No1 describe la puesta en marcja y el mantenimiento inalámbricos de controladores a través de Wireless LAN.

Referencia
alemán: E20001-A280-P820
inglés: E20001-A280-P820-7600

UP
Imprimir
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use