IE/PB Link PN IO
| Imagen del producto |
 |
 |
|
Actuando como componente autónomo, el IE/PB Link PN IO constituye el nexo de unión sin costuras entre Industrial Ethernet y PROFIBUS operando con comunicación en tiempo real (RT). lo que permite integrar en una aplicación PROFINET los dispositivos PROFIBUS existentes. Desde el punto de vista del controlador de IO todos los esclavos DP se tratan como dispositivos IO con interfaz Ethernet, es decir el IE/PB Link PN IO es su representante (proxy).
Protección de las inversiones en sistemas existentes e independencia del fabricante
Los sistemas y unidades existentes que se comunican por PROFIBUS podrán usarse y ampliarse también en un futuro. Gracias a la integración, vía el IE/PB Link PN IO, sin costuras de dispositivos PROFIBUS en PROFINET podrá preservar sus inversiones. Esto le permite apostar por el innovador estándar PROFINET y no queda ligado a un determinado fabricante de equipos.
Comunicación a escala corporativa desde un punto dentral y acceso desde cualquier parte del mundo
| Imagen del producto |
 |
 |
Desde un punto central podrá cargar programas STEP 7 así como optimizar sus instalaciones. Además no sólo podrá acceder a los datos de proceso desde cualquier nivel de la empresa sino también a escala mundial vía Industrial Ethernet e Internet.
Comunicación PG/OP-salvando los límites de res gracias a S7-Routing y enrutado de juegos de datos PROFIBUS DP)
| Imagen del producto |
 |
 |
A través del módulo IE/PB Link PN IO puede teleprogramar todas las estaciones S7 desde la programadora conectada a Industrial Ethernet PROFIBUS (S7-Routing). Desde un PC conectado a Industrial Ethernet (p. ej. para aplicaciones HMI con interfaz OPC Client) puede acceder además, utilizando S7 OPC-Server, a todos los datos de estaciones S7 conectadas a PROFIBUS . Esto permite p. ej. parametrizar y diagnosticar desde SIMATIC PDM (instalado en un PC), vía IE/PB Link PN IO, un dispositivo de campo conectado a PROFIBUS (enrutado de juegos de datos).
C-PLUG para backup de los datos de configuración
| Imagen del producto |
 |
 |
Esto permite reemplazar con esfuerzo mínimo un dispositivo averiado sin necesidad de programadora y sin tener que configurar. Es decir, basta con enchufar en el nuevo dispositivo el C-PLUG que contiene los datos de configuración salvados.