中文 | Deutsch | English | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Productos & soluciones  |  News-Center  |  e-commerce  |  Support
Login | Registro
[Advanced]
Productos
Industrial Ethernet
PROFINET
Industrial Wireless Communication
Componentes de red
Cable coaxial radiante IWLAN
IWLAN/PB Link PN IO
SCALANCE W-700
Accesorios
Fuentes de alimentación
Antenas
Gestión de red
Wireless Devices
Transiciones entre redes
SINAUT Componentes para telefonía móvil (GSM/GPRS)
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Transiciones de red
Soluciones
Referencias
Partners

Antenas y accesorios para antenas

El uso de antenas separadas en los productos SCALANCE W-700 permite realizar comunicaciones inalámbricas fiables. Especialmente indicado para los productos SCALANCE W788-1PRO, SCALANCE W788-2PRO y SCALANCE W744-1PRO. Montaje sencillo, ya que las antenas se entregan con cable de antena y conectores R-SMA.

Las antenas de SIMATIC NET, que ofrecen grado de protección IP65, se diferencian según sus características en orientadas (20° vertical, 20° horizontal) u omnidireccionales (360° horizontal, 30° vertical).

  • ANT793-8DR
  • ANT795-4MR
  • ANT795-6MR

Accesorios para antenas

Elemento protector contra rayos LP798-1PRO

El elemento de protección contra rayos LP 798-1PRO amplía las posibilidades de uso de los productos SCALANCE W-700 con antenas separadas, especialmente en exteriores

Resistencia terminal de antena TI795-1R

En los productos SCALANCE W-700, cuando se prescinde de la segunda antena, es necesario instalar una resistencia terminal de antena en el segundo conector R-SMA.

Cable de prolongación de antena FRNC

Para optimizar el montaje existe además un cable de prolongación de antena, 5m, preconectorizado con dos conectores R-SMA. (disponible sólo para la variante ANT 790)
Imprimir
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use