Documentation d'avant-venteVous trouverez ici les dernières brochures sur la gamme de produits SIMATIC NET. Les précédentes brochures sont disponibles à la rubrique Archives.2008/06 SIMATIC NET >>> Prospectus de référence ArcelorMittal Gent
"Productivité et sécurité accrues : Manutention rapide et sûre des bobines", voilà le titre du nouveau prospectus de référence SIMATIC NET. Ce prospectus décrit comment l'automatisation de la conduite des ponts roulants avec PROFINET et Industrial WLAN contribue à la communication rapide et sécuritaire chez ArcelorMittal à Gand.
Le prospectus de référence fournit des informations détaillées. Elle est disponible en
Numéros de référence : 2008/05 PROFIBUS >> Brochure
PROFIBUS est le bus de terrain ouvert qui connaît un grand succès dans un large domaine d’application pour une production efficace et économique. Des architectures d'automatisation décentralisées sont incontournables en fabrication flexible. L'interconnexion des secteurs de fabrication par des réseaux locaux assure l'échange d'informations requis.
La brochure actualisée donne une vue d'ensemble sur les constituants de réseau et les processeurs de communication pour systèmes cibles qui sont disponibles pour la réalisation d'un réseau PROFIBUS
Vous pouvez commander cette brochure en
Numéro de référence : 2008/05 Industrial Wireless Communication >> Brochure publicitaire
Mise en réseau innovante. Pour plus de flexibilité et d'efficacité.
La brochure est disponible en
Numéro de référence : 2008/04 SIMATIC NET Généralités >> Communication industrielle
La brochure "Communication industrielle" a été remaniée et est désormais disponible en allemand et anglais. Cette brochure donne un aperçu des produits pour la communication industrielle chez A&D. Outre des produits de communication, des exemples de configuration et des tableaux de fonction, elle présente des thèmes spécifiques tels que la disponibilité élevée, le diagnostic ou la communication de sécurité.
Vous pouvez commander cette brochure en
Numéro de référence : 2008/04 Brochure PROFINET L'Ethernet industriel comme standard ouvert, pour une rentabilité immédiate de l'automatisation - La nouvelle brochure PROFINET vous informe avec une grande clarté sur tous les thèmes relatifs au standard établi Industrial Ethernet :la communication temps réel, les appareils de terrain décentralisés, le Motion Control, l'intelligence répartie, les installations en réseau, les standards TIC et la sécurité des données, la sûreté et les processus. Vous trouverez dans la vue d'ensemble dépliable les produits qui vous faciliteront les applications avec PROFINET. Cette vue d'ensemble vous donnera un aperçu de la vaste gamme de produits PROFINET.
Du bureau jusqu'à la production - une solution pour répondre à chaque exigence. Nos success stories, Arcelor (sidérurgie), Xuzhou (industrie du tabac) et CAMotion Inc. (construction de machines) ont été complétées par nouvelles références : Henessy (production et mise en bouteille de cognac) et BMW (industrie automobile).
Cette brochure est disponible en
Vous pouvez commander la brochure par l'intermédiaire de votre
Numéros de référence : 2008/04 Industrial Ethernet >> Nouvelle brochure publicitaire avec Ethernet Gigabit Niveau de gestion de l'entreprise et niveau de conduite. Intégration verticale. La nécessité d'un débit de données élevé ne cesse de croître, notamment au niveau de l'installation, au niveau de conduite. Cette nécessité s'explique par exemple par une augmentation des abonnés, de plus grandes quantités de données, des outils exigeant de gros volumes de données, des applications Web, Voice over IP, des applications multimédia ou le souhait d'une gestion centrale des données. Pour répondre à ces exigences également à l'avenir et ainsi garder sa place sur le marché, une entreprise doit présenter une interaction croissante entre ses processus. Pour ce faire, l'intégration verticale est indispensable, autrement dit une mise en réseau du niveau terrain, des domaines de production, du niveau de conduite jusqu'au niveau de gestion de l'entreprise et de la bureautique.
La brochure est disponible en
Numéros de référence : 2007/11 SINAUT >>> Brochure publicitaire actualisée
La brochure publicitaire SINAUT récapitule l'offre Siemens dans le domaine de la téléconduite. Vous trouverez dans l'édition remaniée les avantages que présente le couplage du système de téléconduite SINAUT ST7 au système de contrôle de procédés PCS 7. De plus, le système convivial et sûr de génération d'alarmes grâce au pack additionnel „Alarm Control Center“y est illustré.
La brochure est disponible en
Numéro de référence : 2007/11 SINAUT >> SINAUT >>> Brochure
La brochure "Téléconduite performante avec SINAUT" a été remaniée et est désormais disponible en
La version papier de cette brochure peut être commandée par le biais de votre
Numéro de référence: 2007/10 Industrial Wireless Communication >>> Nouvelle brochure
La brochure actualisée "SCALANCE W" illustre l'utilisation de SCALANCE W dans des applications IWLAN des secteurs les plus variés. Liaison radio fiable, solution unique en son genre pour la technique de sécurité sans fil ou encore protection contre les accès non autorisés ne constituent que quelques-uns des atouts de SCALANCE W.
La version papier de la brochure est à disposition en
Numéro de référence : 2007/08 SIMATIC NET Généralités >>> Nouvelle brochure
"La brochure Industrial Networking donne un aperçu de la gamme SIMATIC NET relative aux câbles et aux connecteurs pour Industrial Ethernet, Industrial Mobile Communication, PROFIBUS et AS-Interface. Elle contient par ex. des aides permettant de savoir quel câble et quel connecteur sont recommandés pour quelles conditions d'environnement, ou concernant le montage des différents câbles, ou encore donnant un aperçu des constituants actifs correspondants."
La version papier de cette brochure est disponible en
Numéros de référence : 2007/04 SIMATIC NET >> Brochure "SCALANCE X" actualisée
Une édition actualisée de la brochure "SCALANCE X" est disponible dès à présent en
Vous pouvez commander la version papier par le biais de votre
Numéros de référence : 2007/04 SIMATIC NET >> Configuration 9
Accès à distance par Internet via le routeur GPRS MD740-1Comme les liaisons GPRS s'effectuent par Internet, il faut prendre des mesures de sécurités appropriées. La solution ci-contre représente une liaison sûre établie au moyen du module de sécurité SCALANCE S vers les stations décentralisées avec le routeur GPRS MD740-1. Ceci permet de protéger de façon fiable la transmission des données contre l'espionage et la falsification.
La brochure est disponible en
Numéros de référence 2007/04 SIMATIC NET >> Configuration 8
SINAUT ST7 en environnement sur base IP
A l'aide de cette Configuration, nous souhaitons familiariser aussi bien les débutants SINAUT que tous ceux qui travaillent avec les réseaux WAN SINAUT classiques à la communication Ethernet via le module TIM 3V-IE et à la liaison GPRS via l'Internet. Une installation de démonstration cohérente vous permettra de suivre la configuration et de l'adapter à vos propres besoins.
La brochure est disponible en
Numéros de référence 2007/04 Industrial Security >> Brochure publicitaire
Automatisation ouverte et cohérente. La sécurité industrielle protège vos investissements
La brochure est disponible en 2007/02 SINAUT >>> Nouvelle brochure
Sous le terme générique WAN (Wide Area Network), le système de téléconduite SINAUT offre des solutions permettant la transmission de données non seulement par le réseau WANclassique (lignes spécialisées, réseau téléphonique, radiocommunication, etc.), mais aussi par le réseau WAN moderne basé sur la technologie Ethernet, tel que les systèmes à large bande ou l'Internet. La brochure "Téléconduite efficace avec SINAUT" montre en détail les éléments d'une solution de téléconduite modulaire, flexible et sûre et présente diverses applications pour les différents secteurs.
La brochure est disponible en
Numéros de référence:
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||