中文 | Deutsch | English | Español | Italiano
Sitemap | Contact | Index
Home  |  Produits & solutions  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Connexion | Register
Matériel d'information
Documentation technique
Textes d'appel d'offres
Formation
FAQ
Outils & téléchargements
Base de données d'images
Glossaire

Glossaire

Termes et abréviations de l'environnement SIMATIC® NET:

0-9 A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z  

Terme Signification Explication
PA Process Automation Profil de protocole basé sur PROFIBUS DP avec technique de transmission de sécurité intrinsèque selon CEI 61158-2
PAP Password Authentication Protocol  
PCF Polymer Cladded Fiber Fibre optique à coeur en verre gainé de matière plastique
PCI Peripheral Component Interconnect Bus interne de PC ; PCI est aussi l'acronyme de PC industriel
PAN Personal Area Network Comparable à un réseau Ad-hoc pour la mise en réseau de petits appareils implantés à faible distance l'un de l'autre
PCMCIA Personal Computer, Memory Card, International Association Standard pour les cartes enfichables sur PC Les cartes PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) s'utilisent surtout pour les entrées et sorties (par ex. modem) ou pour les extensions de mémoire
PCS 7   Système de contrôle de procédés de Siemens
PDU Protocol Data Unit Unité de données du protocole
PG Console de programmation  
PI Program instance Objet de communication
PN PROFINET Standard défini par l'association des utilisateurs PROFIBUS pour la réalisation de l'automatisation dans Component based Automation
PNO PROFIBUS Nutzer Organisation e.V. Organisation d'utilisateurs et de fournisseurs de PROFIBUS
POP Point of Presence Noeud d'accès d'un fournisseur de services Internet
PP Push Button Panel  
PPM Parts per Million  
PPTP Point-to-Point Tunnelling Protocol  
PROFIBUS Process Field Bus Norme internationale de bus de terrain selon EN 50170/IEC 61158
PROFIBUS DP   Profil de protocole de communication selon CEI 61158/EN 50170 pour la communication de process ou sur bus de terrain assurant un échange de données rapide cyclique avec les appareils de terrain
PROFIBUS PA   Profil de protocole basé sur PROFIBUS DP avec technique de transmission de sécurité intrinsèque selon CEI 61158-2
PROFIdrive   Profil de protocole PROFIBUS basé sur PROFIBUS DP, profil pour entraînements (version 3, isochronisme)
PROFINET   Standard de l'association des utilisateurs PROFIBUS (PNO) défissant un modèle de communication et d'ingénierie non propriétaire
Périphérique PROFINET   Un appareil sur Ethernet est un périphérique PROFINET. Il peut aussi comporter un port PROFIBUS pour faire office de maître et suppléant PROFINET (proxy) pour des appareils PROFIBUS
Périphérique PROFINET avec fonctionnalité proxy   Un périphérique PROFINET qui assume le rôle de maître vis-à-vis d'appareils PROFIBUS. Ceci permet d'intégrer des esclaves PROFIBUS dans la communication PROFINET. Si l'appareil dispose d'un PROFIBUS local (interne), il est maître DP par rapport aux esclaves DP locaux
Profil   Définition d'options et de paramètres complétant la norme, par ex. profils PROFIBUS
Protocole   Règle de transmission de données. Cette prescription fixe aussi bien les formats des messages que le débit de transmission des données
Communication process ou de terrain   La communication de process ou de terrain sert à la connexion de capteurs/actionneurs à une CPU
PUR Polyuréthane  
Imprimer
   

© Siemens AG 2001-2010 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use