SINEMA E (Lean et Standard)SINEMA E (SIMATIC Network Manager Engineering) est un logiciel de planification, simulation et configuration dont les fonctions de simulation facilitent grandement l'installation et la mise en service d'un réseau local sans fil (WLAN).SINEMA E visualise la couverture, le débit de données, le rapport signal/bruit et le chevauchement des points d'accès d'un réseau local sans fil, en tenant compte des paramètres d'environnement et des caractéristiques des appareils. La conception et l'installation du réseau local sans fil sont facilitées par les données du catalogue et les données de l'utilisateur concernant les appareils du réseau, les antennes et les obstacles radio ainsi que par les formats graphiques standard servant à l'importation des plans de masse. Un contrôle de cohérence intégré valide la configuration et réduit les erreurs potentielles avant même d'entamer l'installation du réseau. Les fonctions de rapport facilitent l'établissement d'offres, fournissent des instructions de montage destinées au personnel d'installation et documentent l'installation pour la réception et la localisation de défauts. Les fonctionnalités du logiciel sont réparties dans les licences „Lean“ et „Standard“. La licence Standard met à disposition des fonctions supplémentaires pour la mesure, l'évaluation et la visualisation des signaux WLAN mesurés (Site Survey), ainsi qu'une simulation et planification étendues (autoplacement, représentation de contour, enregistrement/ comparaison de simulations, options de filtre étendues).
Fonctions de planification, de configuration et de simulation
Configuration et mesure en ligne
Fonctions de rapport intégrées
Support technique
|
Tout sur Industrial Ethernet
Ulteriori informazioni:
SINEMA E Comunicato stampa: pianificare le reti WLAN in modo sicuro ed efficiente disponible en anglais Getting started disponible en anglais |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||