中文 | Deutsch | English | Español | Italiano
Sitemap | Contact | Index
Home  |  Produits & solutions  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Connexion | Register
[Advanced]
Produits
Industrial Ethernet
PROFINET
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Modules de communication TIM
Modem
Composants de radio mobile
Logiciels
SINAUT MICRO
SINAUT ST7
Accessoires
Passerelles
Solutions
Références
Partenaire

Logiciels pour SINAUT MICRO

Le SINAUT MICRO SC est un pack logiciel complet pour le PC et ble SIMATIC S7-200. Le serveur OPC permet de relier par GPRS jusqu'à 256 stations SIMATIC S7-200 à un poste central de conduite. Via GPRS, on établit aussi une "liaison en ligne" bidirectionnelle sans fil permanente avec les stations S7-200. Toutes les liaisons avec les stations GPRS sont surveillées par MICRO SC.

Fonction
  • Accès aux variables du SIMATIC S7-200 via l'interface OPC
  • Communication sans fil entre les stations S7-200 avec la fonction de routage intégrée
  • WinCC et WinCC flexible utilisables en tant que client
  • Configuration du temps de surveillance et synchronisation horaire des stations S7-200
  • Transmission cyclique paramétrable pour toutes les variables ; transmission des variables combinable avec la surveillance
  • Communication événementielle avec les stations S7-200
  • Masques de saisie pour la création des stations S7-200
  • Le PC sur lequel le logiciel MICRO SC est installé doit être joignable en permanence depuis le réseau GPRS. A cet effet, le PC doit être relié soit directement au réseau GPRS au moyen d'une ligne spécialisée, soit de façon permanente avec l'Internet, par ex. via DSL.
Security
  • Authentification par mot de passe des liaisons entrantes par une station S7-200
  • Transmission sécurisée des données entre modem, Internet et SINAUT MICRO SC par le biais d'algorithmes cryptés.
Diagnostic
  • Vue d'ensemble, sous forme de tableau, de l'état des liaisons de l'ensemble des stations
  • Etat des liaisons sous forme de liste
  • Rafraîchissement paramétrable
  • Interrogation manuelle de l'état des liaisons
  • Fonctions de diagnostic intégrées pour la surveillance des liaisons
Imprimer
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use