中文 | Deutsch | English | Español | Italiano
Sitemap | Contact | Index
Home  |  Produits & solutions  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Connexion | Register
[Advanced]
Produits
Solutions
Références
Partenaire

SIMATIC NET Solutions

2007/09
SIMATIC NET >> Configuration 10

Envoi et réception de SMS avec modem GSM MD720

SINAUT MD720-3 est un modem GPRS pour relier des stations SIMATIC S7-200 via GPRS à un poste central avec PC contenant SINAUT MICRO SC. De plus, en tant que fonction d'un modem GSM, le MD720-3 peut envoyer et recevoir des SMS et est donc approprié à l'emploi avec des automates SIMATIC S7-300/400. Cette configuration montre qu'un automate SIMATICS7-300/400 est en mesure d'envoyer via SMS à travers le MD720-3 et le réseau cellulaire, à destination d'un portable, des messages sur son état de fonctionnement.

La brochure est disponible en allemand et anglais. La version papier de cette brochure peut être commandée par le biais de votre interlocuteur SIMATIC NET.

Numéros de référence
allemand : 6ZB5530-2AG01-0BA0
anglais : 6ZB5530-2AG02-0BA0

UP
2007/04
SIMATIC NET >> Configuration 9
Accès à distance par Internet via le routeur GPRS MD740-1

Comme les liaisons GPRS s'effectuent par Internet, il faut prendre des mesures de sécurités appropriées. La solution ci-contre représente une liaison sûre établie au moyen du module de sécurité SCALANCE S vers les stations décentralisées avec le routeur GPRS MD740-1. Ceci permet de protéger de façon fiable la transmission des données contre l'espionage et la falsification.

La brochure est disponible en allemand et anglais. La version papier de cette brochure peut être commandée par le biais de votre interlocuteur SIMATIC NET.

Numéros de référence
allemand : 6ZB5530-2AF01-0BA0
anglais : 6ZB5530-2AF02-0BA0

UP
2007/04
SIMATIC NET >> Configuration 8
SINAUT ST7 en environnement sur base IP

A l'aide de cette Configuration, nous souhaitons familiariser aussi bien les débutants SINAUT que tous ceux qui travaillent avec les réseaux WAN SINAUT classiques à la communication Ethernet via le module TIM 3V-IE et à la liaison GPRS via l'Internet. Une installation de démonstration cohérente vous permettra de suivre la configuration et de l'adapter à vos propres besoins.

La brochure est disponible en allemand et anglais. La version papier de cette brochure peut être commandée par le biais de votre interlocuteur SIMATIC NET.

Numéros de référence
allemand : 6ZB5530-2AE01-0BA0
anglais : 6ZB5530-2AE02-0BA0

UP
2007/01
SIMATIC NET >> Configuration 7
Integration of an AS-Interface field bus into PROFINET using IE/AS-i LINK PN IO

A l'appui d'une interface utilisateur et des fonctions STEP 7, Configuration 7 réalise les possibilités de diagnostic via PROFINET et AS-Interface. De plus, les esclaves AS-i peuvent être visualisés et commandés via une interface de simulation. Ainsi, les harnais de câbles complexes au niveau capteurs/actionneurs sont remplacés par un seul câble.

Numéros de référence
allemand : 6ZB5530-2AD01-0BA0
anglais: 6ZB5530-2AD02-0BA0

UP
2006/11
SIMATIC NET >> Configuration 6
Réseau industriel local sans fil avec câble RCoax en environnement PROFINET IO

La brochure Configuration 6 montre une solution basée sur la technique conventionnelle de réseau avec extension et modernisation consistant à remplacer une liaison PROFIBUS existante via des contacts frottant vers une station mobile, à intégrer les esclaves PROFIBUS dans le concept PROFINET/IWLAN ainsi qu'à intégrer un appareil PROFINET IO via IWLAN.
La condition est que le système IWLAN respecte les exigences temps réel (RT) habituelles pour la périphérie décentralisée malgrè un environnement radio-électrique défavorable.

Numéros de référence
allemand : 6ZB5530-2AC01-0BA0
anglais : 6ZB5530-2AC02-0BA0

UP
2006/03
SIMATIC NET >> Configuration 5
Protection d'une cellule d'automatisation par pare-feu

Il s'agit de relier une cellule d'automatisation à un réseau d'entreprise de manière à établir un contrôle d'accès qui ne permet qu'à des partenaires/noeuds du réseau choisis ou qu'à certains services de communication d'accéder aux stations internes de la cellule.

La brochure Configuration 5 montre comment utiliser des module de sécurité SCALANCE pour protéger des cellules/composants d'automatisation au moyen de pare-feu.

Numéros de référence
allemand: 6ZB5530-2AB01-0BA0
anglais: 6ZB5530-2AB02-0BA0

UP
2005/11
SIMATIC NET >> Configuration 4
Industrial Security via tunnel VPN sécurisé IPsec

Lorsqu'un échange de données entre deux cellules d'automatisation doit être assuré à travers un réseau potentiellement non sûr, il est nécessaire de sécuriser cet échange de données. Avec les constituants matériels et logiciels de SCALANCE S, vous disposez d'un système de sécurité élaboré jusque dans le moindre détail. SCALANCE S est taillé sur mesure pour répondre aux fortes exigences de la communication industrielle.

La brochure Configuration 4 montre comment les modules de sécurité SCALANCE peuvent être mis en oeuvre pour sécuriser les constituants / cellules d'automatisation.

Numéros de référence
allemand : 6ZB5530-2AA01-0BA0
anglais: 6ZB5530-2AA02-0BA0

UP
2005/08
SIMATIC NET >> Configuration 3
Industrial Wireless LAN: Conduite et supervision via IWLAN avec SCALANCE W788-1PRO et WinCC flexible

On souhaite souvent ne pas avoir à se cantonner à un seul endroit pour accéder à une installation, afin de pouvoir en assurer la conduite et supervision depuis tout point de l'installation. Ceci vaut plus particulièrement pour les grands halles de fabrication ou les parties d'installation difficilement accessibles.

La brochure Configuration 3 décrit un exemple de montage pour la conduite et la supervision d'une installation via Industrial Wireless LAN.

Numéros de référence
allemand : E20001-A330-P820
anglais: E20001-A330-P820-7600

UP
2005/08
SIMATIC NET >> Configuration 2
Industrial Wireless LAN: Maintenance mobile via IWLAN avec SCALANCE W788-1PRO, MP 270B et WinCC flexible

L'accès à toute une installation doit souvent s'effectuer depuis un seul endroit. Par exemple lors de la mise en service ou en cas de défaut, il est nécessaire de procéder rapidement, sur site, au diagnostic ou à la maintenance de l'installation. Ceci vaut plus particulièrement pour les grands halles de fabrication ou les parties d'installation difficilement accessibles.

UP
2004/12
SIMATIC NET >> Configuration 1
Accroissement rapide de la performance avec les configurations SIMATIC NET

Les configurations SIMATIC NET sont des composants testés dont l'emploi est recommandé dans les applications typiques de la communication industrielle.

La brochure Configuration N°1 décrit la mise en service et la maintenance mobiles d'automates via Wireless LAN.

Numéros de référence
allemand : E20001-A280-P820
anglais : E20001-A280-P820-7600

UP
Imprimer
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use