中文 | Deutsch | English | Español | Italiano
Sitemap | Contact | Index
Home  |  Produits & solutions  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Connexion | Register
[Advanced]
Produits
Industrial Ethernet
PROFINET
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Passerelles
Link IWLAN/PB PN IO
IE/PB Link PN IO
Link IE/AS-i LINK PN IO
LINK DP-AS-i Advanced
Link DP/ASI 20E
Link DP/PA
Solutions
Références
Partenaire

IE/PB Link PN IO

En tant que périphérique autonome, le lien IE/PB PN IO est une passerelle qui assure la transition en continu entre Industrial Ethernet et PROFIBUS par le biais d'une communication en temps réel (RT) et permet ainsi d'intégrer des appareils PROFIBUS existants dans une application PROFINET. Vus depuis le contrôleur IO, tous les esclaves DP sont traités comme des périphériques IO (IO Devices) avec interface Ethernet, c.-à-d. que le lien IE/PB PN IO est leur représentant (Proxy).
Pérennité des investissements pour les systèmes existants et indépendance vis à vis des constructeurs
Vous pouvez continuer à utiliser et à étendre les systèmes existants et les éléments d'installation qui communiquent via PROFIBUS. La possibilité d'intégration en continu d'appareils PROFIBUS dans PROFINET via le lien IE/PB PN IO vous permet de pérenniser vos investissements actuels. Vous pouvez ainsi miser sur le standard innovant PROFINET tout en restant indépendant vis à vis des constructeurs.
Communication au sein de l'entreprise depuis un poste centralisé et accès au niveau mondial
Vous pouvez charger des programmes STEP 7 et optimiser votre installation depuis un poste central. De plus, vous avez accès aux données du process non seulement depuis tous les niveaux de l'entreprise, mais aussi au niveau mondial via Industrial Ethernet et Internet.
Communication PG/OP au-delà du réseau grâce au routage S7 et au routage de blocs de données (PROTIBUS DP)
Par le biais du lien IE/PB PN IO, vous pouvez téléprogrammer toutes les stations S7 depuis la console de programmation sur Industrial Ethernet ou PROFIBUS (routage S7). Il est en outre possible depuis le PC sur Industrial Ethernet (par ex. pour des applications IHM avec interface OPC Client) d'accéder avec OPC-Server S7 à toutes les données des stations S7 sur PROFIBUS. Cette fonction permet par exemple de paramétrer et de diagnostiquer un appareil de terrain PROFIBUS avec SIMATIC PDM (sur le PC) via le lien IE/PB PN IO (routage de blocs de données).
C-PLUG pour la sauvegarde des données de configuration
Le remplacement d'un appareil défaillant s'effectue sans console de programmation et sans configuration - et ne nécessite donc qu'un minimum de travail. Il suffit de reprendre le support de données amovible C-PLUG avec les données de configuration sauvegardées dans l'appareil de remplacement.
Imprimer
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use